异形状凸模 -普通型-
商品
评价
详情
  • 异形状凸模 -普通型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

异形状凸模 -普通型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm
SP3K 25-80-P18.00-W16.00-A8.00
W-SP8K 13-80-P10.20-W7.20-A3.20-R0.60-S0.90
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
异形状顶料型凸模 异形状顶料型凸模 -TiCN涂覆处理·WPC®处理·HW涂覆处理- 异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理-
异形状顶料型凸模-相关图片 异形状顶料型凸模 -TiCN涂覆处理·WPC®处理·HW涂覆处理--相关图片 异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理--相关图片
型号: PJ(2-12)H 型号: H-PJ(2-12)H 型号: H-AP(2-12)H
尺寸图
Type适用
杆径
材质 硬度型号
肩型4~25相当于SKD1160~63HRCSP
相当于SKH5161~64HRCSH
粉末高速钢64~67HRCPH
定位销孔型10~45相当于SKD1160~63HRCSP-C
厚板冲裁型5~25相当于SKH5161~64HRCAP
粉末高速钢64~67HRCAPH
螺纹固定型5~25相当于SKD1160~63HRCMP
厚板冲裁型
尺寸图1
 
肩型
定位销孔型

尺寸图2
螺纹固定型
尺寸图3
厚板冲裁型、螺纹固定型中未指示的尺寸与肩型相同。
WPC®处理、HW涂覆处理型的刃口前端边缘部带有微小R。
TiCN涂覆处理型的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
规格表
型式LP・K
max.
P・W
min.
B螺纹
固定型
M
TypeShape 形状D
D 4~25SP
D 4~25SH
D 4~25PH
D10~45SP-C
D 5~25AP
D 5~25APH
D 5~25MP
2H~12H
2J~18J
3K~28K
2L~7L
8L(仅定位销孔型)
异形状凸模 -普通型-:相关图像
点击此处
4(40)50607080    3.902.008
54.902.003
65.902.00
8(40)(50)60708090100  7.902.00134
109.902.505
1312.903.006
1615.904.0019
2019.905.00
2524.906.00
32   70809010011012031.907.00
38    809010011012037.908.00
4544.909.00
L(40)→・厚板冲裁型不可指定全长(40)。
・厚板冲裁型以外,全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→・厚板冲裁型全长(50)时,刃口长度一律为8mm。
・厚板冲裁型以外,全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
TiCN涂覆处理、WPC®处理、HW涂覆处理型时,10J·13J·5K·10K·18K不适用。