杆径 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
无基底 | 基底WPC® | ||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV以上 | N-PJ | NW-PJ | S L 刃口长度(B) L>S | |
D | AN-PJ | ANW-PJ |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
NW-PJEL 10 | - | 70 | - | P8.50 | - | W4.25 |
12 | 天发货 |
杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理- | 肩型台阶凸模 -小径- | 顶料型凸模 -WPC®处理- | ||
型号: GHW-MPHAL | 型号: A-PHTWA | 型号: AW-PJAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
Type | Shape | B | D | |||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||
-无基底- | S | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1.00 | 0.15~W/2以下 仅 | 8 | 7 | |||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
L | 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
N-PJV、NW-PJV、AN-PJV、ANW-PJV的弹簧常数为N-PJ、NW-PJ、AN-PJ、ANW-PJ的2倍。 L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(50)→B=13 全长(50)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D导入部)。 :P·K>D-0.05→ℓ=0 P·K>D-0.05时,非圆形凸模不带D导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|