类型 | 厚度 | 宽度 | 凸缘底端R |
常规型 | 5 | 1.5 | 0.3以下 |
凸缘厚度10mm型 | 10 | 2 | 0.8~1.0 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
W-AHWES | 08 | 08 | - | 60 | - | P7.00 | - | W6.00 | R0.15 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | X-Y |
W-APHWEL | 10 | 10 | - | 60 | - | P6.00 | - | W5.00 | - | X0.00-Y0.10 |
9 | 天发货 |
方形凸模(厚板冲裁用) -凸缘厚度10mm型·HW涂覆处理- | 方形凸模(厚板冲裁用) -凸缘厚度10mm 双边凸缘型- | 方形凸模 -WPC处理·杆部单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HW-AHSFDL | 型号: AHSWDL | 型号: W-HFDL |
杆 (安装部) 形状 | ![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
单边凸缘型 | (H2~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~13) 相当于SKD11 60~63HRC 表面1000~1100HV | W-AHF | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC 表面1000~1100HV | W-AHSF (H6~13) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | W-APHF | ||||
双边凸缘型 | (H2~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~13) 相当于SKD11 60~63HRC 表面1000~1100HV | W-AHW | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
相当于SKH51 61~64HRC 表面1000~1100HV | W-AHSW (H6~13) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | W-APHW |
型式 | H | Wmin. | V | L | B | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | Pmin. | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
单边凸缘型 W-AHF W-AHSF W-APHF 双边凸缘型 W-AHW W-AHSW W-APHW | ![]() | S![]() L ![]() | (2) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 60 70 80 | 6 | 8 | ||||||
(3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|