肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-
商品
评价
详情
  • 肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底- 实物图
品名:肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV以上
杆径公差 可选m5或
产品特点
■DLC涂覆处理的效果
由于与非铁金属亲和性较低,可有效防止铝和铜等的冲裁加工时的粘结。
规格概述
材质
硬度
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
DLC涂覆处理
表面3000HV以上
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
N-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
N-PHTW
D相当于SKH51
61~64HRC
AN-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
AN-PHTW
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅)
AN-PHTWR 13-80-P10.50-W7.34-B25-V12.00-F45  
发货日
12天发货
上海、广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理- 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- 肩型凸模 -HX涂覆处理-
肩型凸模 -小径 RW涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -HX涂覆处理--相关图片
型号: ARW-PHAL 型号: AH-PJAL 型号: AHX-PHAL
尺寸图
肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-:相关图像
尺寸图2
涂覆处理的刃口前端边缘部带有微小R。
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
规格表
Catalog No.L (选择)指定单位0.01mm指定单位0.1mm 指定单位0.01mm指定单位0.01mm指定单位0.01mm指定单位0.01mmH
TypeShape
刃口形状
D对角线VF
PBKmaxP·WRB
(Dm5)
N-SHTW
N-PHTW




(D)
AN-SHTW
AN-PHTW


 
340·50·60·70·80(0.50~0.999)2.0~10.02.961.00~1.490.15~W/2以下 仅2.0~8.0
D>V>P+0.01



D>V>
(P,K)
+0.03
B+f+2<F≤Fmax
&
:F≤L-25


:F≤L-30


肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·无基底-:相关图像
f为
【产品数据】
凸模R部长度
请参阅>>点击此处,并确认
:(V-P)/2=X
:(V-W)/2=X。
5
1.00~1.9992.0~20.01.50~1.992.0~13.0
2.00~2.982.0~35.02.00~2.962.0~19.0
440·50·60·70·80(0.50~0.999)2.0~10.03.961.00~1.492.0~8.07
1.00~1.9992.0~20.01.50~1.992.0~13.0
2.00~3.982.0~35.02.00~3.492.0~19.0
2.00~3.982.0~35.03.50~3.962.0~25.0
540·50·60·70·801.00~1.9992.0~20.04.961.00~1.492.0~8.08
2.00~3.9992.0~35.01.50~1.992.0~13.0
4.00~4.982.0~45.02.00~3.492.0~19.0
4.00~4.982.0~45.03.50~4.962.0~25.0
640·50·60·70·801.00~1.9992.0~20.05.961.00~1.492.0~8.09
2.00~3.9992.0~35.01.50~1.992.0~13.0
4.00~5.982.0~45.02.00~3.492.0~19.0
4.00~5.982.0~45.03.50~4.992.0~25.0
4.00~5.982.0~45.05.00~5.962.0~30.0
840·50·60·70·80·90·1001.00~1.9992.0~20.07.961.00~1.492.0~8.011
2.00~3.9992.0~35.01.50~1.992.0~13.0
4.00~5.9992.0~45.02.00~3.492.0~19.0
6.00~7.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
6.00~7.982.0~60.05.00~7.962.0~30.0
1040·50·60·70·80·90·1001.50~1.9992.0~20.09.961.20~1.492.0~8.013
2.00~3.9992.0~35.01.50~1.992.0~13.0
4.00~5.9992.0~45.02.00~3.492.0~19.0
6.00~9.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
6.00~9.982.0~60.05.00~9.962.0~30.0
1340·50·60·70·80·90·1003.00~3.9992.0~35.012.961.50~1.992.0~13.016
4.00~5.9992.0~45.02.00~3.492.0~19.0
6.00~12.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
6.00~12.982.0~60.05.00~12.962.0~30.0
1640·50·60·70·80·90·1005.00~5.9992.0~45.015.962.00~3.492.0~19.019
6.00~15.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
6.00~15.982.0~60.05.00~15.962.0~30.0
2040·50·60·70·80·90·1006.50~19.982.0~60.019.962.50~3.492.0~19.023
6.50~19.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
6.50~19.982.0~60.05.00~19.962.0~30.0
2540·50·60·70·80·90·1009.00~24.982.0~60.024.963.00~3.492.0~19.028
9.00~24.982.0~60.03.50~4.992.0~25.0
9.00~24.982.0~60.05.00~24.962.0~30.0
V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03时,不带D (导入部)。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理 无基底-