方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-
商品
评价
详情
  • 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-F
HW-HSFDL1613-60-P15.00-W12.00  -F90
(2)刃口不在杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-F-X-Y
HW-HSFDL1613-50-P15.00-W12.00  -F90-X0.00-Y0.55
使用方法X·Y应指定为0.02以上或指定为0。公差±0.01。X·Y为0时,涂层为3~5微米。)
发货日
●F90・F270以外
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●F90・F270
14天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
方形顶料型凸模 -HW涂覆处理- 直杆顶料型凸模 推杆
方形顶料型凸模 -HW涂覆处理--相关图片 直杆顶料型凸模-相关图片 推杆-相关图片
型号: HW-HSJFDL 型号: HJFCD 型号: JP
尺寸图
尺寸图表面处理 HW涂覆
尺寸图表面硬度 3000HV
尺寸图有效涂覆范围虽为B部,但杆部也会形成约10mm左右的薄涂层。

■变更凸缘位置
●单边凸缘型
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-
●刃口加工限度
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-

(安装部)
形状
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.形状
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
单边凸缘型
V·H = 3~30
相当于SKH51
61~64HRC
HW-HSF尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-S
规格表

L

规格表

刃口长度(B)
L > S
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-
粉末高速钢
64~67HRC
HW-PHF
规格表
Catalog No.HWmin.VLB
TypeShape
刃☐形状
B
刃口长度
345681013162022252830
Pmin.
1.52.02.53.03.04.05.07.08.09.010.012.012.0
HW-HSF


HW-PHF
规格表-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型-S
规格表

L
规格表
(3)1.0   (40)
(50)
60
70
80
90
100
68
(4)1.0    
51.2  813
61.5   
82.0    
102.5     1319
133.0      
164.0       1925
205.0        
226.0         
256.5          
287.0           
307.5            
规格表L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm)
规格表L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。
规格表H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。
追加工
追加工-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 方形凸模 > 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部单边凸缘型-