方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型-
商品
评价
详情
  • 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)
HW-HSMRL2010-70-P16.00-W9.00-R0.20
(2)刃口不在杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-T≥2-K·F·WF-X-Y
HW-HSFDL1613-50-P15.00-W12.00    -F90-X0.00-Y0.55
使用方法X·Y应指定为0.02以上或指定为0。公差±0.01。X·Y为0时,涂层为3~5微米。)
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型- 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型- 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部键槽型-
方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型--相关图片 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型--相关图片 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部键槽型--相关图片
型号: H-HSMDL 型号: HW-HSPDL 型号: HW-HSKDL
尺寸图
尺寸图表面处理 HW涂覆
尺寸图表面硬度 3000HV
尺寸图有效涂覆范围虽为B部,但杆部也会形成约10mm左右的薄涂层。
 
●刃口加工限度
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-

(安装部)
形状
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.形状
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
螺纹固定型
V·H = 5~30
相当于SKH51
61~64HRC
HW-HSM尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型- S
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-


L
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-

刃口长度(B)
L > S
尺寸图-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型-
粉末高速钢
64~67HRC
HW-PHM
规格表
Catalog No.HWmin.VLBM
TypeShape
刃☐形状
B
刃口长度
345681013162022252830
Pmin.
1.52.02.53.03.04.05.07.08.09.010.012.012.0
HW-HSM


HW-PHM
规格表-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型-S
规格表

L
规格表
(3)1.0   (40)
(50)
60
70
80
90
100
68-
(4)1.0    
51.2  8133
61.5   4
82.0    5
102.5     13196
133.0      8
164.0       1925
205.0        
226.0         
256.5          
287.0           
307.5            
规格表L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm)
规格表L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。
规格表H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。
追加工
追加工-方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 方形凸模 > 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部螺纹固定型-