型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | WF |
H-HSWEL | 13 | 10 | - | 40 | - | P8.00 | - | W5.00 | - | WF90 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
H-HSFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
9 | 天发货 |
12 | 天发货 |
厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B寸固定型/弹簧&销加强型/WPC处理/HW涂覆处理- | 直型芯 -SKD61 SKH51/全长固定 轴径(P)0.01mm指定- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHW-LFAPJAL | 型号: CPD-G | 型号: AH-LFAPJAL |
杆 (安装部) 形状 | ![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
双边凸缘型 V·H = 3~30 | 相当于SKH51 61~64HRC | H-HSW | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | H-PHW |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | B | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||
Pmin. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
H-HSW H-PHW | ![]() | S![]() L ![]() | (3) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | |||
(4) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||
20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|