方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-
商品
评价
详情
  • 方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时

订货范例-
型号VH-L-P-W-R(仅)-F
H-HSFDL1613-60-P15.00-W12.00  -F90
(2)刃口不在杆中心时

使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅)-F-X-Y
H-HSFDL1613-50-P15.00-W12.00  -F90-X0.00-Y0.55
发货日
●F90・F270以外
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
●F90・F270
12天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(D)固定/前端A・V公差±0.01/±0.02- 防废料回跳长度指定型凹模 -肩型- 吊杆 -NAAMS标准-
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(D)固定/前端A・V公差±0.01/±0.02--相关图片 防废料回跳长度指定型凹模 -肩型--相关图片 吊杆 -NAAMS标准--相关图片
型号: CPJ-5A 型号: SRS-HDD 型号: CML01
尺寸图
尺寸图表面处理TiCN
尺寸图表面硬度 3000HV
尺寸图有效涂覆范围虽为B部,但杆部也会形成约10mm左右的薄涂层。

■变更凸缘位置
●单边凸缘型
●刃口加工限度
尺寸图-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-

(安装部)
形状
尺寸图材质
尺寸图硬度
Catalog No.形状
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
单边凸缘型
V·H = 3~30
相当于SKH51
61~64HRC
H-HSF尺寸图-方形凸模 -外形指定型 TiCN涂覆处理-S


L




刃口长度(B)
L > S
尺寸图-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-
粉末高速钢
64~67HRC
H-PHF
 
规格表
Catalog No.HWmin.VLB
TypeShape
刃☐形状
B
刃口长度
345681013162022252830
Pmin.
1.522.53345789101212
H-HSF

H-PHF
尺寸图-方形凸模 -外形指定型 TiCN涂覆处理-S


L
(3)1   (40)
(50)
60
70
80
90
100
68
(4)1    
51.2  813
61.5   
82    
102.5     1319
133      
164       1925
205        
226.0         
256.5          
287.0           
307.5            
规格表L(40)・H8.1~30→B=13全长(40),H尺寸为8.1~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm)
规格表L(50)・H13.1~30→B=19全长(50),H尺寸为13.1~30时,刃口长度一律为19mm。
规格表H(3.0~4.0) →L40~70H尺寸(3.0~4.0)时,全长L范围为40~70。H(25.1~30.0)不适用于双边凸缘型。
追加工
追加工-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 方形凸模 > 方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部单边凸缘型-