型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) |
H-HSMRL | 20 | 10 | - | 70 | - | P16.00 | - | W9.00 | R0.20 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
H-HSFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
9 | 天发货 |
防废料回跳型凹模 -肩型·实用型- | 方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部双边凸缘型- | 防废料回跳反锥形凹模 -肩型- | ||
型号: SR-EHDD | 型号: H-HSWDL | 型号: SRT-HDD |
杆 (安装部) 形状 | 材质 硬度 | Catalog No. | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口形状 | |||
螺纹固定型 V·H = 5~30 | 相当于SKH51 61~64HRC | H-HSM | S L 刃口长度(B) L>S | ||
粉末高速钢 64~67HRC | H-PHM |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | B | M | U | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||||
Pmin. | ||||||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
H-HSM H-PHM | S L | (3) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | - | 1 | ||||
(4) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | 3 | |||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||
8 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | ||||||||||
13 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||
16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||||
20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ||||||||||||||||||||
L(40)・H8.1~30→B=13 全长(40),H尺寸为8.1~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm) L(50)・H13.1~30→B=19 全长(50),H尺寸为13.1~30时,刃口长度一律为19mm。 H(3.0~4.0) →L40~70 H尺寸(3.0~4.0)时,全长L范围为40~70。H(25.1~30.0)不适用于双边凸缘型。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|