型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
H-HSPDS | 08 | 08 | - | 60 | - | P6.00 | - | W4.00 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
H-HSFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
9 | 天发货 |
自润滑外导板 | 自润滑导套 -压入型- | 杆部止动肩型凸模 -普通/TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: OGG | 型号: GBZE | 型号: G-PHAL |
杆 (安装部) 形状 | ![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
普通型 V·H = 3~30 | 相当于SKH51 61~64HRC | H-HSP | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L > S | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC | H-PHP |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | B | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||
Pmin. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
H-HSP H-PHP | ![]() | S![]() L ![]() | (3) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | |||
(4) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
16 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||
20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|