方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-
商品
评价
详情
  • 方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
(1)刃口位于杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-T≥2-K
W-PHKES1006-60-P8.00-W5.00  -T25.5-K0
(2)刃口不在杆中心时
使用方法-
型号VH-L-P-W-R(仅使用方法)-T≥2-K·F·WF-X-Y
W-HSFDL1613-50-P15.00-W12.00    -F90-X0.00-Y0.55
使用方法X·Y应指定为0.02以上或指定为0。公差±0.01。)
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
方形凸模 -WPC处理·杆部普通型- 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部键槽型- 方形凸模 -WPC处理·杆部螺纹固定型-
方形凸模 -WPC处理·杆部普通型--相关图片 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部键槽型--相关图片 方形凸模 -WPC处理·杆部螺纹固定型--相关图片
型号: W-HPDL 型号: HW-HSKDL 型号: W-HMDL
尺寸图
尺寸图表面处理 WPC®处理
尺寸图表面硬度 1000~1100HV
尺寸图有效处理范围虽为B部, 但杆部有时也会形成约10mm左右的WPC®处理层。

■变更键槽位置(KEY POSITION)
●键槽型
尺寸图-方形凸模 -WPC处理·杆部普通型-
●刃口加工限度
尺寸图-方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部螺纹固定型-
■键槽型 V・H=3~30
尺寸图材质
尺寸图硬度
型式形状
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
(H3~5)
相当于SKH51
61~64HRC
(H6~30)
相当于SKD11
60~63HRC
W-HK尺寸图-方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-S
尺寸图

L
尺寸图

刃口长度(B)
L > S
尺寸图-方形凸模 -WPC处理·杆部普通型-
相当于SKH51
61~64HRC
W-HSK
(H6~30)
粉末高速钢
64~67HRC
W-PHK
规格表
Catalog No.HWmin.VL0.1mmBU
TypeShape
刃☐形状
B
刃口长度
345681013162022252830T
Pmin.规格表规格表
1.52.02.53.03.04.05.07.08.09.010.012.012.0
W-HK


W-HSK


W-PHK
规格表-方形凸模 -WPC处理·杆部普通型-S
规格表

L
规格表
(3)1.0   (40)
(50)
60
70
80
90
100
T≥2681.0
(4)1.0    
51.2  813
61.5   
82.0    1.5
102.5     1319
133.0      
164.0       1925
205.0        
226.0         
256.5          
287.0           
307.5            
规格表L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm)
规格表L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。
规格表H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。
追加工
追加工-方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 方形凸模 > 方形凸模 > 方形凸模 -WPC处理·杆部键槽型-