型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
W-HPES | 10 | 06 | - | 70 | - | P8.00 | - | W5.00 |
型号 | V | H | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | T≥2 | - | K·F·WF | - | X-Y |
W-HSFDL | 16 | 13 | - | 50 | - | P15.00 | - | W12.00 | - | F90 | - | X0.00-Y0.55 |
9 | 天发货 |
方形凸模 -HW涂覆处理·杆部普通型- | 方形凸模 -TiCN涂覆处理·杆部普通型- | 方形凸模 -HW涂覆处理·杆部键槽型- | ||
型号: HW-HSPDL | 型号: H-HSPDL | 型号: HW-HSKDL |
材质 硬度 | 型式 | 形状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
(H3~5) 相当于SKH51 61~64HRC (H6~30) 相当于SKD11 60~63HRC | W-HP | S L 刃口长度(B) L > S | |||
相当于SKH51 61~64HRC | W-HSP (H6~30) | ||||
粉末高速钢 64~67HRC | W-PHP |
Catalog No. | H | Wmin. | V | L | B | |||||||||||||||
Type | Shape 刃☐形状 | B 刃口长度 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||
Pmin. | ||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
W-HP W-HSP W-PHP | S L | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 6 | 8 | ||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 13 | ||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | |||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | |||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ||||||||||||||||||
L(40)・H10~30→B=13 全长(40),H尺寸为10~30时,刃口长度一律为13mm。(螺纹固定型的刃口长度一律为10mm) L(50)・H16~30→B=19 全长(50),H尺寸为16~30时,刃口长度一律为19mm。 H(3)(4)→L40~70 H尺寸(3)(4)时,全长L范围为40~70。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|