肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型台阶凸模 -HW涂覆处理- 实物图
品名:肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HW涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■WPC处理的效果
WPC处理通过使微粒子以高速碰撞凸模母材表面,提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
■HW涂覆处理的效果
HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度及疲劳强度,从而提高TiCN涂膜的结合紧密性的表面处理。
HW涂覆

■适配固定块套装
可选择与固定块套装出货对应品。详情 点击此处
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
HW涂覆处理
表面3000HV
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
HW-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
HW-PHTW
D相当于SKH51
61~64HRC
AHW-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
AHW-PHTW
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅)
HW-SHTWA 10-80-P9.50  -B30-V9.80-F45  
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理- 顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型- 肩型凸模 -DLC涂覆处理·粉末高速钢-
杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型--相关图片 肩型凸模 -DLC涂覆处理·粉末高速钢--相关图片
型号: GHX-PHAL 型号: A-LFSJAL 型号: AN-PHAL
尺寸图
肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
HW涂覆处理产品的刃口边缘部带有微小R。
涂覆处理产品时,P·W尺寸的指定从1.00开始。
规格表
型式L (选择)指定单位0.01mm指定单位0.1mm 指定单位0.01mm指定单位0.01mm指定单位0.01mm指定单位0.1mmH
TypeShape
刃口形状
D对角线VF
PBKmaxP・WRB
HW-SHTW
HW-PHTW



AHW-SHTW
AHW-PHTW
3 40・50・60・70・80 0.50~ 0.999 2.0~10.02.96 0.70~1.490.15

W
/
2



 
2.0~8.0
D>V>P+0.01

D>V>(P,K)
+0.03
B+f+2<F≤Fmax
&

F≤L-25

F≤L-30

肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-:相关图像

f为
【产品数据】凸模R部长度 点击此处
并确认:
:(V-P)/2=X

(V-W)/2=X。
5
1.00~ 1.999 2.0~20.0 1.50~1.99 2.0~13.0
2.00~ 2.98 2.0~35.0 2.00~2.96 2.0~19.0
4 40・50・60・70・80 0.50~ 0.999 2.0~10.03.96 0.80~1.49 2.0~8.07
1.00~ 1.999 2.0~20.0 1.50~1.99 2.0~13.0
2.00~ 3.98 2.0~35.0 2.00~3.49 2.0~19.0
2.00~ 3.98 2.0~35.0 3.50~3.96 2.0~25.0
5 40・50・60・70・80 1.00~ 1.999 2.0~20.04.96 0.80~1.49 2.0~8.08
2.00~ 3.999 2.0~35.0 1.50~1.99 2.0~13.0
4.00~ 4.98 2.0~45.0 2.00~3.49 2.0~19.0
4.00~ 4.98 2.0~45.0 3.50~4.96 2.0~25.0
6 40・50・60・70・80 1.00~ 1.999 2.0~20.05.96 0.80~1.49 2.0~8.09
2.00~ 3.999 2.0~35.0 1.50~1.99 2.0~13.0
4.00~ 5.98 2.0~45.0 2.00~3.49 2.0~19.0
4.00~ 5.98 2.0~45.0 3.50~4.99 2.0~25.0
4.00~ 5.98 2.0~45.0 5.00~5.96 2.0~30.0
8 40・50・60・70・80・90・100 1.00~ 1.999 2.0~20.07.96 1.00~1.49 2.0~8.011
2.00~ 3.999 2.0~35.0 1.50~1.99 2.0~13.0
4.00~ 5.999 2.0~45.0 2.00~3.49 2.0~19.0
6.00~ 7.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
6.00~ 7.98 2.0~60.0 5.00~7.96 2.0~30.0
10 40・50・60・70・80・90・100 1.50~ 1.999 2.0~20.09.96 1.25~1.49 2.0~8.013
2.00~ 3.999 2.0~35.0 1.50~1.99 2.0~13.0
4.00~ 5.999 2.0~45.0 2.00~3.49 2.0~19.0
6.00~ 9.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
6.00~ 9.98 2.0~60.0 5.00~9.96 2.0~30.0
13 40・50・60・70・80・90・100 3.00~ 3.999 2.0~35.012.96 1.50~1.99 2.0~13.016
4.00~ 5.999 2.0~45.0 2.00~3.49 2.0~19.0
6.00~12.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
6.00~12.98 2.0~60.0 5.00~12.96 2.0~30.0
16 40・50・60・70・80・90・100 5.00~ 5.999 2.0~45.015.96 2.00~3.49 2.0~19.019
6.00~15.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
6.00~15.98 2.0~60.0 5.00~15.96 2.0~30.0
20 40・50・60・70・80・90・100 6.50~19.98 2.0~60.019.96 2.50~3.49 2.0~19.023
6.50~19.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
6.50~19.98 2.0~60.0 5.00~19.96 2.0~30.0
25 40・50・60・70・80・90・100 9.00~24.98 2.0~60.024.96 3.00~3.49 2.0~19.028
9.00~24.98 2.0~60.0 3.50~4.99 2.0~25.0
9.00~24.98 2.0~60.0 5.00~24.96 2.0~30.0
V>D-0.03 → ℓ=0 V>D-0.03时,不带D(导入部)。
P·W(1.00) → HW涂覆处理的P·W的最小值为1.00。
追加工
肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-:相关图像
凸缘部C倒角加工
提升凸模头部的强度。 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型台阶凸模 -HW涂覆处理-