产品概述
肩型台阶凸模是刃口部分为2阶形的凸模,相比同类的普通肩型凸模可以更加有效地分散冲裁力
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKD11、SKH51、粉末高速钢三种母材,应对各种冲压工况。
3. 凸模杆径有m5及0~+0.005mm两种公差,可对应不同的配合方式。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
相关产品