异形状凹模 -定位销止动型-
商品
评价
详情
  • 异形状凹模 -定位销止动型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

异形状凹模 -定位销止动型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
异形状凹模 -定位销止动型- 实物图
品名:异形状凹模 -定位销止动型-
材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC
产品特点
■本品凹模提供多种刃口形状,可以应对多种冲裁形状。
详情 点击此处
订货范例
型号-L-P
HX-TSSHAS20-80-P15.00
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
案例
注意事项
注意事项
相关产品
异形状顶料型凸模 异形状凸模 -普通型- 刃口配合加工用固定块组件
异形状顶料型凸模-相关图片 异形状凸模 -普通型--相关图片 刃口配合加工用固定块组件-相关图片
型号: PJ(2-12)H 型号: AP(2-12)H 型号: CP-AD10
尺寸图
尺寸图
规格图记载的形状为1个范例。
规格表
型式LP・K
max.
P・W
min.
凹模斜面逃料凹模dF
KDKDS
TypeShape 形状D
bBbB
KD
KDS
2H~12H
2J~18J
3K~29K
2L~7L

8L
 更多选择请点击此处
10(16)
20
22
25
30
35
(40)
6.002.00621066.46
138.002.0088.47.5
1610.002.5010.68
2012.003.0012812.610
2516.004.0016.612.5
3220.005.00151020.616
3826.006.0026.619
4535.006.00201436.022.5
5040.007.0041.025
5645.008.0046.028
L=(16)和(40)时,适用
的Type和D尺寸如右表所示。
异形状凹模 -定位销止动型-:相关图像Y尺寸比minY小时,无法使用有导正孔(加工前的预备孔)的
基本型凹模,因此不能提供瞬达服务。
异形状凹模 -定位销止动型-:相关图像异形状凹模 -定位销止动型-:相关图像
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么提供的凹模型号无法报价/订购?
由于刃口是异形状,提供的刃口参数超出了凹模加工的极限,详情请参考查阅冲压目录P735~736页中各类异形状凹模刃口形状的参数限制和加工极限。
收到的凹模实物怎么会和选型时目录上图示的形状正好转了180°?
12H•11J•16J•17J•20K•21K•2L•3L的刃口形状本身并非左右对称,所以这些型号的凹模刃口形状应该和与之配合的冲头刃口形状是对称的。因此12H•11J•16J•17J•20K•21K•2L•3L形状出现在凹模•方形凹模型号中时,实际加工的形状是目录图示的对称形状。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 异形状凸模/凹模 > 异形凹模 > 异形状凹模 -定位销止动型-