型号 | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
SD8J 25 | - | 25 | - | P14.00 - W11.00 - R4.00 |
3 | 天发货 |
异形状方形凹模 -外形指定 直杆型- | 球锁紧凸模 -轻载型- | 异形状顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FBL(2-12)H | 型号: ELPAL | 型号: PJ(2-12)H |
Catalog No. | L | P・K max. | P・W min. | 凹模 | 斜面逃料凹模 | d | F | ||||
HD | HDS | ||||||||||
Type | Shape 形状 | D | |||||||||
b | B | b | B | ||||||||
SD | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~7L ![]() ![]() | 8 | (16) 20 22 25 30 35 (40) | 4.00 | 2.00 | 4 | 2 | - | - | 4.4 | - |
SD SDS | 10 | 6.00 | 2.00 | 6 | 10 | 6 | 6.4 | 6 | |||
13 | 8.00 | 2.00 | 8 | 8.4 | 7.5 | ||||||
16 | 10.00 | 2.50 | 10.6 | 8 | |||||||
20 | 12.00 | 3.00 | 12 | 8 | 12.6 | 10 | |||||
25 | 16.00 | 4.00 | 16.6 | 12.5 | |||||||
32 | 20.00 | 5.00 | 15 | 10 | 20.6 | 16 | |||||
38 | 26.00 | 6.00 | 26.6 | 19 | |||||||
45 | 35.00 | 6.00 | 20 | 14 | 36 | 22.5 | |||||
50 | 40.00 | 7.00 | 41 | 25 | |||||||
56 | 45.00 | 8.00 | 46 | 28 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|