异形状凹模 -肩型-
商品
评价
详情
  • 异形状凹模 -肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

异形状凹模 -肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm
HD8J 25-25-P14.00 - W11.00 - R4.00
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
注意事项
■加工极限
注意事项-异形状凹模 -肩型-
注意事项-异形状凹模 -肩型-
注意事项-异形状凹模 -肩型-没有注明尺寸的角部带有0.2以下的R。
注意事项-异形状凹模 -肩型-
相关产品
硬质合金凹模 -肩型- 厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理- 厚板冲裁用顶料型凸模 -DICOAT处理/弹簧&销加强型-
硬质合金凹模 -肩型--相关图片 厚板冲裁用凸模 -DICOAT处理--相关图片 厚板冲裁用顶料型凸模 -DICOAT处理/弹簧&销加强型--相关图片
型号: A-WHD 型号: AT-APHAL 型号: AT-APJAL
尺寸图
尺寸图材质 相当于SKD11
尺寸图硬度 60~63HRC
尺寸图-异形状凹模 -肩型-
规格表
Catalog No.LP・K max.P・W min.凹模斜面逃料凹模dF
HDHDS
TypeShape 形状D
bBbB
HD2H~12H
2J~18J
3K~29K
2L~7L

规格表-异形状凹模 -肩型-
规格表点击此处
6(16)
20
22
25
30
35
(40)
3.002.00323.4
HD84.002.0044.4
HD 
HDS 
106.002.0061066.46
138.002.0088.47.5
1610.002.5010.68
2012.003.0012812.610
2516.004.0016.612.5
3220.005.00151020.616
3826.006.0026.619
4535.006.0020143622.5
5040.007.004125
5645.008.004628
规格表L=(16)・(40)时,适用的Type和D尺寸如下表所示。
规格表-异形状凹模 -肩型-
规格表Y尺寸比minY小时,无法使用有导正孔(加工前的预备孔)的基本型凹模,因此不能提供瞬达服务。
规格表-异形状凹模 -肩型-                     规格表-异形状凹模 -肩型-
追加工
追加工-异形状凹模 -肩型-