杆径 D公差 | 材质 硬度 | Catalog No. | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
D | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | GHX-PJ GHX-PJV GRX-PJ GRX-PJV | S L 刃口长度(B) L>S |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
GRX-PJDS 6 | - | 60 | - | P3.00 | - | W2.80 |
肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·无基底- | 顶料型凸模 -WPC处理- | 顶料型凸模 -RW涂覆处理- | ||
型号: AN-PHTWA | 型号: AW-PJAL | 型号: ARW-PJAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | W max. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
-HX涂覆处理- GHX-PJ 弹簧加强型 GHX-PJV -RX涂覆处理- GRX-PJ 弹簧加强型 (D8~25) GRX-PJV | S | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 7 | |||
(5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | |||||||
(6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||
L | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
(5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | ||||||||
(6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 5.80 | 7.97 | 5.80 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.80 | 9.97 | 7.80 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 6.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||
GHX-PJV、GRX-PJV的弹簧常数为GHX-PJ、GRX-PJ的2倍。 L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(40)→B=13全长(45)时,刃口长度一律为13mm。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D=4~6→a=0.5 D尺寸为4~6时,a部为0.5mm。D=8~25→a=1 D尺寸为8~25时,a部为1mm。 D(4)(5)(6)仅GHX-PJ、GRX-PJ适用。弹簧加强型仅适用于D8~25。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|