型号 | - | L | - | P | - | B | - | (RT=0) |
HX-HUPTF 6 | - | 62 | - | P4.50 | - | B8.0 | - | RT0 |
可动式导正销 -肩型HX涂覆处理- | 导正销 -HX涂覆处理- | 键槽型导正销 -HX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HX-HUPTH | 型号: AHX-HATAL | 型号: AHX-HATKAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type | 形状 |
Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HUPT | ![]() 请按规格对前端部进行追加工。 |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PUPT | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | AHX-HUPT | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | AHX-PUPT | ||
Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HUPTF | ![]() RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的HW不可指定RT=0) |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PUPTF | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | AHX-HUPTF | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | AHX-PUPTF |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||||
Type | D | ||||||||
min.P max. | B | ||||||||
-HX涂覆处理- HX-HUPT HX-HUPTF AHX-HUPT AHX-HUPTF HX-PUPT HX-PUPTF AHX-PUPT AHX-PUPTF | 2.0 | 32 | 42 | 1.00 ~ 1.50 | 2.0~23.0 (B≤L/2) | ||||
2.5 | 32 | 42 | 1.00 ~ 2.00 | ||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00 ~ 2.50 | ||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50 ~ 3.50 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 4.50 | ||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50 ~ 5.50 | ||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 7.50 | |||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|