型号 | - | L | - | P | - | (RT=0) |
HX-HTFPRF 2.5 | - | 35.0 | - | P2.20 |
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R 锥形一体型 凸缘部负公差 TiCN涂覆处理 DL... | 卸料板固定用导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘负公差·TiCN涂覆处理·HW涂覆处理... | 卸料板固定用导正销 -前端R/锥形一体型/凸缘负公差/普通/抛光加工- | ||
型号: H-HTFRF | 型号: H-HTFPRF | 型号: HTFPRF |
材质 硬度 | Type |
HX涂覆处理 | |
相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HTFPRF |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PTFPRF |
D | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | B | H | |
Type | D | L | min. P max. | ||
HX - HTFPRF HX - PTFPRF | 1.6 | 10.0 ~ 40.0 | 1. 00~1.59 | (4) | 2.6 |
2.0 | 1.00~1.99 | 3.0 | |||
2.5 | 1.50~2.49 | 3.5 | |||
3 | 2.00~2.99 | 5 | |||
4 | 2.00~3.99 | 7 | |||
5 | 2.00~4.99 | 8 | |||
6 | 2.50~5.99 | 9 | |||
8 | 5.00~7.99 | 11 | |||
P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 B(4)→ L<12时,前端长度B为2mm。 涂覆处理在杆部也会形成极薄的涂层。 (Y)→ 前端Y长度=0.6+ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|