型号 | - | L | - | P | - | A | - | T | - | (RT=0/R=0) |
HX-PTPKAS 6 | - | 52 | - | P4.97 | - | T15.0 | - | RT0 |
螺纹固定型导正销 -HX涂覆处理- | 螺纹固定型导正销 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHX-PATMAL | 型号: AH-PATMAL | 型号: HW-ATALC |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 形状 | ||||||
Type | B 前端长度 | ||||||||
HX涂覆处理 表面3000HV | |||||||||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | HX-HSTKA | S![]() L ![]() X ![]() 前端长度(B) X>L>S | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的HW、不可指定RT=0) (但P≥8时,前端为平面。) ![]() | |||||
粉末高速钢 64~67HRC | HX-PSTKA | ||||||||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | AHX-HSTKA | |||||||
粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PSTKA | ||||||||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | HX-HTKPA | ![]()
| ||||||
粉末高速钢 64~67HRC | HX-PTPKA | ||||||||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | AHX-HTPKA | |||||||
粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PTPKA | ||||||||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | HX-HATKA | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的HW、不可指定RT=0) | ||||||
粉末高速钢 64~67HRC | HX-PATKA | ||||||||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | AHX-HATKA | |||||||
粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PATKA |
型号 | L | 指定单位0.01mm | A | 指定单位0.1mm | B | Y | U | ||||||||||
min. P max. | |||||||||||||||||
Type | B 刃口长度 | D | T | ||||||||||||||
S![]() | 3 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~ 2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 10 | 2 | 0.5 | ||||||
4 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~ 3.99 | ||||||||||||
5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | 3 | |||||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | 1.0 | |||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 15 | 5 | 1.5 | |||||||
(Dm5) | (D![]() | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | |||||||
![]() -HX涂覆处理- | 13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | |||||||
HX-HSTKA HX-HTPKA HX-HATKA | AHX-HSTKA AHX-HTPKA AHX-HATKA | 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 21 | ||||||
L![]() | 3 | 52 | 62 | (72) | 1.00~ 2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 15 | 2 | 0.5 | |||||||
4 | 52 | 62 | (72) | 1.00~ 3.99 | |||||||||||||
5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | 3 | ||||||||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | 1.0 | ||||||||||||
![]() -HX涂覆处理- | 8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 21 | 5 | 1.5 | |||||||
HX-PSTKA HX-PTPKA HX-PATKA | AHX-PSTKA AHX-PTPKA AHX-PATKA | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | ||||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | |||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 27 | ||||||||||
X![]() | 3 | 52 | 62 | (72) | 1.20~ 2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 21 | 2 | 0.5 | |||||||
4 | 52 | 62 | (72) | 1.20~ 3.99 | |||||||||||||
5 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | 27 | 3 | ||||||||||||
6 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | 1.0 | |||||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 32 | 5 | 1.5 | |||||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | |||||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | ||||||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 42 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|