型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
HW-PSTMAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | - | RT0 | ||
HX-PTPMAS 6 | - | 52 | - | P4.97 |
螺纹固定型导正销 -HX涂覆处理- | 螺纹固定型导正销 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHX-PATMAL | 型号: AH-PATMAL | 型号: HW-ATALC |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 形状 | ||||||
Type | B 前端长度 | ||||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | HX-PSTMA | S![]() L ![]() X ![]() 前端长度(B) X>L>S | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的HW、不可指定RT=0) (但P≥8时,前端为平面。 ![]() ![]() ![]() | |||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PSTMA | |||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | HX-PTPMA | ![]()
| ||||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PTPMA | |||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | HX-PATMA | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的HW、不可指定RT=0) | ||||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AHX-PATMA |
型号 | L | 指定单位0.01mm | A | B | Y | M | ||||||||||||||
min. P max. | ||||||||||||||||||||
Type | B 前端长度 | D | 标准型 | |||||||||||||||||
| S![]() | 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | |||||||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | |||||||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | ||||||||||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 21 | |||||||||||
20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | ||||||||||||
25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | ||||||||||||
L![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | ||||||||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 21 | 5 | 4 | |||||||||||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | ||||||||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | |||||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 27 | |||||||||||||
20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | ||||||||||||||
25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | ||||||||||||||
X![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | ||||||||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 32 | 5 | 4 | ||||||||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | |||||||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | ||||||||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 42 | ||||||||||||||
20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | |||||||||||||||
25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|