凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
  • 凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
  • 凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
  • 凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-A-T-B-(RT=0/R=0)
HX-PATHAL 6-52-P2.03-A15-T13-B4  
发货日
在当前页面选定型号后可查看
相关产品
定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- 直杆型导正销 -DLC涂覆处理- 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理-
定位销孔型导正销 -HW涂覆处理--相关图片 直杆型导正销 -DLC涂覆处理--相关图片 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理--相关图片
型号: HW-ATALC 型号: N-HATTC 型号: N-ATALC
尺寸图
材质
硬度
Type形状
- 前端R型 -

粉末高速钢
64~67HRC
表面硬度3000HV

HX-PSTHAL


 
RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。
如果要求前端为锐角,请指定RT=0。(WPC®基底的HW不可指定RT=0)
有关前端R部的长度,请参阅产品数据“凸模R部长度”。 点击此处
- 前端锥型 -

粉末高速钢
64~67HRC
表面硬度3000HV

HX-PTPHAL


 
PG
P≤1.99910°
P≥2.000105°
- 前端锐角型 -

粉末高速钢
64~67HRC
表面硬度3000HV

HX-PATHAL


 
RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。
如果要求前端为锐角,请指定RT=0。(WPC®基底的HW、不可指定RT=0)
规格表
型号L指定单位0.01mmAT指定单位1mmBHY
min. P max.
TypeDB
HX-PSTHAL
HX-PTPHAL

HX-PATHAL
442   0.50(1.00)~ 2.0010
15
20
25
30
131620 2 ~ 6212~3
 52  13162025
542   1.00~ 3.00131620 2 ~ 83210
 52(62) 13162025
642   1.50~ 4.00131620 2 ~ 1043
 5262(72)131620252 ~ 13
842   2.00~ 6.00131620 2 ~ 106
 5262(72)131620252 ~ 13
L(62)(72)→D5的L62、D6·8的L72仅前端R型、前端锥型适用。
P(1.00)→HW涂覆处理P的最小值为1.00。
追加工
追加工-凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 导正销 > 凸缘固定型导正销 > 凸缘固定型导正销 -HX涂覆处理-