螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
材质 粉末高速钢
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HX涂覆处理)
表面硬度 3100HV(RX涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■螺纹固定型的效果
螺纹固定型凸模利用凸模固定板保持垂直位置,用螺丝固定。
螺纹固定型凸模精度高,固定非常可靠。
不适用于小孔径凸模、厚板冲裁。

■材料特性
材料特性
规格概述
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
杆径公差Dm5杆径公差D
HX涂覆处理
表面3000HV
HX-MPHAHX-MPHS

L

X
刃口长度(B)
X>L>S
RX涂覆处理
表面3100HV
RX-MPH
螺纹大径型
RX-MPHL
螺纹超大径型
RX-MPHX
ARX-MPH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
AHX-MPDL 13-80-P10.50-W7.34  
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
■螺纹固定型凸模安装方式
安装方式
■螺纹固定型凸模再研磨时的调整方式
使用凸模用垫片、调衬垫、冲模调整垫,即使进行再研磨,也不会改变凸模和凹模的高度。
再研磨时的调整方式
相关产品
顶料型凸模 -DLC涂覆处理·弹簧加强型- 杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理- 方形凹模 -直杆型-
顶料型凸模 -DLC涂覆处理·弹簧加强型--相关图片 杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理--相关图片 方形凹模 -直杆型--相关图片
型号: AN-PJVAL 型号: GHX-PHAL 型号: BLD
尺寸图
尺寸图
螺纹固定型凸模 相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
刃口前端边缘部带有微小R。
*D=5时,止回深度为0.5。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBU
键槽深度
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
-HX涂覆处理-
(Dm5)
HX-MPH

(D
AHX-MPH


-RX涂覆处理-
(Dm5)
RX-MPH

(D
ARX-MPH
S
54050607080  2.00~ 4.994.971.200.15

W
/
2



 
83
64050607080  2.00~ 5.995.971.50
8(40)50607080901003.00~ 7.997.972.00134
10(40)50607080901003.00~ 9.999.972.505
13(40)50607080901006.00~ 12.9912.973.006
16(40)506070809010010.00~ 15.9915.974.0019
20(40)506070809010013.00~ 19.9919.975.00
25(40)506070809010018.00~ 24.9924.976.00
L
5 50607080  2.00~ 4.994.972.00133
6 50607080  2.00~ 5.995.972.00
8 50607080901003.00~ 7.997.972.50194
10 50607080901003.00~ 9.999.972.505
13 50607080901006.00~ 12.9912.973.006
16  6070809010010.00~ 15.9915.974.0025
20  6070809010013.00~ 19.9919.975.00
25  6070809010018.00~ 24.9924.976.00
X
5  607080  2.00~ 4.994.973.50253
6  607080  2.00~ 5.995.973.50
8  607080901003.00~ 7.997.975.00304
10  607080901003.00~ 9.999.975.005
13  607080901006.00~ 12.9912.975.006
16   70809010010.00~ 15.99—————40
20   70809010013.00~ 19.99
25   70809010018.00~ 24.99
螺纹大径型
(Dm5)
RX-MPHL
S
13(40)50607080901006.00~12.9912.973.00138
16(40)506070809010010.00~15.9915.974.0019
20(40)506070809010013.00~19.9919.975.00
L
13  607080901006.00~12.9912.973.0019
16  6070809010010.00~15.9915.974.0025
20  6070809010013.00~19.9919.975.00
螺纹超大径型
(Dm5)
RX-MPHX
S
20  6070809010013.00~19.9919.975.001910
L
20   70809010013.00~19.9919.975.0025
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 螺纹固定型凸模 > 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-