杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理- 实物图
品名:杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HX涂覆处理)
表面硬度 3100HV(RX涂覆处理)
杆径公差
产品特点
■HX涂覆处理的效果
HX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施TiCN涂覆的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密性,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
HX涂覆
■RX涂覆处理的效果
RX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施Al-Cr类的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密型,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
RX涂覆
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
Type Shape
刃口形状
B
刃口长度
HX涂覆处理
表面3000HV
RX涂覆处理
表面3100HV
D相当于SKH51
61~64HRC
GHX-SHGRX-SHS

L

X

刃口长度(B)
X>L>S
粉末高速钢
64~67HRC
GHX-PHGRX-PH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
GHX-PHDL 13-80-P10.50-W7.34  
GRX-PHDL 13-80-P10.50-W7.34  
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
相关产品
肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·基底WPC- 杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理- 顶料型凸模 -DLC涂覆处理·标准型-
肩型台阶凸模 -DLC涂覆处理·基底WPC--相关图片 杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -DLC涂覆处理·标准型--相关图片
型号: ANW-PHTWA 型号: GHW-MPHAL 型号: AN-PJAL
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
刃口前端边缘部带有微小R。
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.W max.P・Wmin.R
-HX涂覆处理-
GHX-SH
GHX-PH


-RX涂覆处理-
GRX-SH
GRX-PH
S
34050607080901001.00~1.80 0.15

W
/
2



 
85
44050607080901001.00~2.80 3.972.801.007
54050607080901002.00~3.804.973.802.008
64050607080901002.00~4.805.974.802.00 9
8(40)50607080901003.00~ 5.807.975.803.001311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16(40)506070809010010.00~13.8015.9713.806.001919
20(40)506070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25(40)506070809010018.00~ 22.8024.9722.806.0028
L
34050607080901001.00~1.80 137
4 50607080901001.00~ 2.803.972.802.007
5 50607080901002.00~3.80 4.973.802.008
6 50607080901002.00~4.805.974.802.009
8 50607080901003.00~5.807.975.803.001911
10 50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13 50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16  6070809010010.00~ 13.8015.9713.806.002519
20  6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25  6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
X
3 50607080901001.00~1.80195
4 50607080901001.00~2.803.972.802.007
5  607080901002.00~3.804.973.803.50258
6  607080901002.00~4.805.974.803.509
8  607080901003.00~ 5.807.975.805.003011
10  607080901003.00~7.809.977.806.0013
13  607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16   70809010010.00~ 13.804019
20   70809010013.00~ 17.8023
25   70809010018.00~ 22.8028
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
D=4~6→a=0.5 D尺寸为4~6时,a部为0.5mm。D=8~25→a=1 D尺寸为8~25时,a部为1mm。
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 杆部止动肩型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-