肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理- 实物图
品名:肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HX涂覆处理)
表面硬度 3100HV(RX涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■HX涂覆处理的效果
HX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施TiCN涂覆的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密性,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
HX涂覆
■RX涂覆处理的效果
RX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施Al-Cr类的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密型,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
RX涂覆
规格概述
■HX涂覆处理
杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
TypeType
凸缘厚度5mm
Shape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV
HX-SH

HX-SHLT

S

L


刃口长度(B)
L>S
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV
HX-PHHX-PHLT
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV
AHX-SHAHX-SHLT
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV
AHX-PHAHX-PHLT

 
■RX涂覆处理
杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
TypeType
凸缘厚度5mm
Shape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV

RX-SH

RX-SHLT

S

L


刃口长度(B)
L>S
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV

RX-PH

RX-PHLT

D相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV

ARX-SH

ARX-SHLT

粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV

ARX-PH

ARX-PHLT

订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
AHX-PHDL 2.0-40-P1.240-W0.830  
RX-PHDL 2.0-40-P1.240-W0.830  
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
相关产品
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理- 肩型凸模 -TiCN涂覆处理- 肩型凸模 -抛光加工-
肩型凸模 -小径·RW涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -抛光加工--相关图片
型号: ARW-PHAL 型号: AH-PHAL 型号: AL-PHAL
尺寸图
■HX涂覆处理
尺寸图
涂覆处理产品的刃口边缘部带有微小R。
■RX涂覆处理
尺寸图
涂覆的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
涂覆处理产品的刃口边缘部带有微小R。
DR1R2
1.62~3≤0.2
2.0≤16
2.5
3≤0.5
规格表
■HX涂覆处理
Catalog No.L指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm)0.01mmHT
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.BP・Kmax.P・Wmin.BR
(Dm5)
HX-SH
HX-PH



(D
AHX-SH
AHX-PH

 
S
1.6(20) (25) 30 35 40 50 600.30(1.00)~ 1.5960.15

W
/
2



 
2.63
2.0(20) (25) 30 35 40 50 600.50(1.00)~ 1.9981.971.0043.0
2.5 (20) (25) 30 35 40 50 600.80(1.00)~ 2.492.471.0063.5
340 50 60 70 80 (P.85)2.971.0055
L
1.6 30 35 40 50 60 0.50(1.00)~ 1.5982.63
2.0 30 35 40 50 60 0.80(1.00)~ 1.99101.971.00 63.0
2.5 30 35 40 50 60 0.80(1.00)~ 2.49132.47 1.0083.5
3 50 60 70 80 (P.85)2.971.0055
凸缘厚度5mm

(Dm5)
HX-SHLT
HX-PHLT



(D
AHX-SHLT
AHX-PHLT
S
1.6 (20) (25) 30 35 40 50 600.30(1.00)~1.5960.15

W
/
2



 
2.65
2.0 (20) (25) 30 35 40 50 600.50(1.00)~1.9981.97 1.00 43.0
2.5 (20) (25) 30 35 40 50 600.80(1.00)~2.492.47 1.00 63.5
L
1.6 30 35 40 50 60 0.50(1.00)~1.5982.6
2.0 30 35 40 50 60 0.80(1.00)~1.99101.97 1.00 63.0
2.5 30 35 40 50 60 0.80(1.00)~2.49132.47 1.00 83.5
L(20)·(25)→B=4全长(20)·(25)时,刃口长度一律为4mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
P·W(1.00)→TiCN涂覆处理·HW涂覆处理的P·W的最小值为1.00。



■RX涂覆处理
Catalog No.L指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm)0.01mmHT
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.BP・Kmax.P・Wmin.BR
(Dm5)
RX-SH
RX-PH



(D
ARX-SH
ARX-PH
S
1.6(20) (25) 30 35 40 50 601.00~ 1.5960.15

W
/
2



 
2.63
2.0(20) (25) 30 35 40 50 601.00~ 1.9981.971.0043.0
2.5 (20) (25) 30 35 40 50 602.00~ 2.492.471.0063.5
340 50 60 70 80 (P.87)2.971.0055
L
1.6 30 35 40 50 60 1.00~ 1.5982.63
2.0 30 35 40 50 60 1.00~ 1.99101.971.00 63.0
2.5 30 35 40 50 60 1.00~ 2.49132.47 1.0083.5
3 50 60 70 80 (P.87)2.971.0055
凸缘厚度5mm

(Dm5)
RX-SHLT
RX-PHLT



(D
ARX-SHLT
ARX-PHLT
S
1.6 (20) (25) 30 35 40 50 601.00~1.5960.15

W
/
2



 
2.65
2.0 (20) (25) 30 35 40 50 601.00~1.9981.97 1.00 43.0
2.5 (20) (25) 30 35 40 50 601.00~2.492.47 1.00 63.5
L
1.6 30 35 40 50 60 1.00~1.5982.6
2.0 30 35 40 50 60 1.00~1.99101.97 1.00 63.0
2.5 30 35 40 50 60 1.00~2.49132.47 1.00 83.5
L(20)·(25)→B=4全长(20)·(25)时,刃口长度一律为4mm。
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型凸模 -小径/HX涂覆处理/RX涂覆处理-