氮气弹簧用板 - 上槽固定型 FCQ/FCQB -
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧用板 - 上槽固定型 FCQ/FCQB -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧用板 - 上槽固定型 FCQ/FCQB -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
为了将氮气弹簧固定于模具上,可选用氮气弹簧安装用板,可实现氮气弹簧的耐久性和安全性。根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般有以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型。
FCQ/FCQB氮气弹簧用板属于上槽固定型,安装在氮气弹簧上安装槽。
冲压目录P1550
产品特点
1、节省空间
FCQ/FCQB体积小,属于紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高效的紧固作用。

2、安装精准
安装公差严格,可确保氮气弹簧安装后的平稳运行。

3、型号丰富
覆盖配套全系列的氮气弹簧。
使用案例
安装在氮气缸的上卡槽,以整个安装面承受负载。

图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1549。
相关产品
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1550尺寸图。

材  质 相当于S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

■上槽固定型板可以承受负载。
但是,请以整个安装面承受负载。
规格表
•规格表
AadgCatalog No.适用氮气弹簧建议螺栓
4个
GSVGSTGSHGSKGSSCGSU
45356.69FCQ 32 350350150750300CB6-18
52406.6938 5005002501000CB6-18
645091345 750750500CB8-25
7056.591350 10001000
1200
1000750CB8-25
9073.5111663 150015001500CB10-35
9073.5111675 2400240024001500CB10-35
1109213.51895 4200420042003000CB12-40
130109.513.521120 660066006600500012000CB12-40
16213817.527150 9500
12000
950018500CB16-55
21017017.5271952000010000CB16-55
FCQ符合ISO 11901-2标准。(※FCQ32·63除外)

AadgCatalog No.适用氮气弹簧建议螺栓
4个
GSVGSTGSHGSKGSSCGSU
7056.5913FCQB 501800CB8-25
9073.51116633000CB10-35
9073.51116754700CB10-35
1109213.518957500CB12-40
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以对氮气弹簧用板加工改造?
禁止对氮气弹簧用板进行分解、焊接、熔断、加热、改造,其公差配合米思米氮气弹簧使用。
氮气弹簧用板有哪些安装方式?
根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般由以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型。客户可根据模具结构,选用合适方式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧用板 - 上槽固定型 FCQ/FCQB -