氮气弹簧用板 -支承面固定型-
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧用板 -支承面固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧用板 -支承面固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
为了将氮气弹簧固定于模具上,可选用氮气弹簧安装用板,可实现氮气弹簧的耐久性和安全性。根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般有以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型。这里介绍支撑面固定型,安装在氮气弹簧底部。
产品特点
1、节省空间
备有体积小的紧凑型产品。

2、安装精准
安装公差严格,确保氮气弹簧各方位的平稳。

3、型号丰富
覆盖配套全系列的氮气弹簧。
使用案例
氮气弹簧及配管应用于模具中的范例,图片选自2019热成型冲压模具用零件目录前折页-气路系统图。
氮气弹簧用板应用于模具中
注意事项
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1552。
■氮气弹簧使用时的注意事项
切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。
使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。

■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为室温。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧约2mm的间隙。

■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。

■防止漏气
④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。

氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1517。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自产品官网尺寸图
 材  质 相当于S45C
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) 

该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自产品官网尺寸图
 材  质 相当于S45C
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)  

该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自产品官网尺寸图
 材  质 相当于S45C
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
规格表
规格表
氮气弹簧用板 -支承面固定型- 规格表
氮气弹簧用板 -支承面固定型- 规格表
型式指定顺序的详细说明请点击此处

•规格表
AaCgedfhkCatalog No.适用氮气弹簧模具固定用
建议螺栓
4个
氮气弹簧固定用
建议螺栓
2个or 4个
GSVGSTGSHGSKGSSCGSU
705020201515991412FB 45 750750500CB 8-20CB 8-18
7556.52020151599141250 1000
1500
15001000
1500
750CB 8-20CB 8-18
10073.520201518911121263 1500CB10-25CB 8-18
10073.540201518911141275 2400240015004700CB10-25CB 8-18
1209260201520913.5141395 420042003000CB12-25CB 8-18
140109.5802018201113.51513120 6600660066005000CB12-25CB10-20
1901381002518261117.51517150 9500
12000
95007500CB16-35CB10-20
21017012025202613.517.51317195 2000010000CB16-35CB12-25
FB符合ISO 11901-2标准。(※FB63除外)

AaCgedfhkCatalog No.适用氮气弹簧模具固定用
建议螺栓
4个
氮气弹簧固定用
建议螺栓
2个or 4个
GSVGSTGSHGSKGSSCGSU
7050202015189111412FBA 45 750750500CB10-25CB 8-18
7556.520201518911141250 1000
1500
15001000
1500
750CB10-25CB 8-18
10073.540201518911141275 2400240015004700CB10-25CB 8-18
1209260201520913.5141395 420042003000CB12-25CB 8-18
140109.5802018201113.51513120 6600660066005000CB12-25CB10-20
1901381002518261117.51517150 9500
12000
95007500CB16-35CB10-25
21017012025202613.517.51517195 2000010000CB16-35CB12-25
FBA符合Renault EM24.54.700标准。

AaCgedfhkCatalog No.适用氮气弹簧模具固定用
建议螺栓
4个
氮气弹簧固定用
建议螺栓
2个or 4个
GSVGSTGSHGSKGSSCGSU
705020201515991212FBB 45 750750500CB 8-20CB 8-20
7556.52020151599121250 10001000750CB 8-20CB 8-20
10073.520201518911121263 150015001500CB10-25CB 8-20
10073.540201518911121275 2400240015004700CB10-25CB 8-20
1209260201520913.5141395 420042003000CB12-25CB 8-20
140109.5802018201113.51513120 6600660066005000CB12-25CB10-20
1901381002018201113.51517150 9500
12000
95007500CB16-35CB10-25
21017012025202613.517.51517195 2000010000CB16-35CB12-25
FBB符合Mezcedes Benz B8 0132 110 008 801标准和BMW B2 4009标准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以对氮气弹簧用板加工改造?
禁止对氮气弹簧用板进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气弹簧用板有哪些安装方式?
根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般由以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型。客户可根据模具结构,选用合适方式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧用板 -支承面固定型-