价格说明
重量 (kg) | D | D1 | d | L | H | R | T | Ma 安装 螺孔 | Q | C 充气口 | Catalog No. | 负载N{kgf} | 适用板 | ||||||||
Type | 负载分类-S ※3 | Color Code | 初始负载 | 最大负载 | |||||||||||||||||
OR | PR | GR | BU | RD | YW | ||||||||||||||||
0.03 | 12 | 10.4 | 6 | 56 | 49 | 0.8 | 6 | M6×6 | 3 | M6 | GSU | 50- 7 | GR (Green) BU (Blue) RD (Red) YW (Yellow) | GR: 130{13} BU: 250{25} RD: 380{39} YW: 500{51} | - | - | 166 {17} | 320 {33} | 486 {50} | 640 {65} | FCC12 |
0.03 | 62 | 52 | 50- 10 | - | - | 173 {18} | 333 {34} | 505 {51} | 665 {68} | ||||||||||||
0.03 | 67.4 | 54.7 | 50- 12.7 | - | - | 178 {18} | 343 {35} | 521 {53} | 685 {70} | ||||||||||||
0.03 | 72 | 57 | 50- 15 | - | - | 181 {18} | 348 {35} | 528 {54} | 695 {71} | ||||||||||||
0.03 | 80 | 61 | 50- 19 | - | - | 185 {19} | 355 {36} | 540 {55} | 710 {72} | ||||||||||||
0.03 | 92 | 67 | 50- 25 | - | - | 190 {19} | 365 {37} | 555 {57} | 730 {74} | ||||||||||||
0.04 | 118 | 80 | 50- 38 | - | - | 195 {20} | 375 {38} | 570 {58} | 750 {76} | ||||||||||||
0.05 | 142 | 92 | 50- 50 | - | - | 198 {20} | 380 {39} | 578 {59} | 760 {77} | ||||||||||||
0.06 | 172 | 108.5 | 50- 63.5 | - | - | 194 {20} | 373 {38} | 566 {58} | 745 {76} | ||||||||||||
0.06 | 195 | 120 | 50- 75 | - | - | 196 {20} | 378 {39} | 574 {59} | 755 {77} | ||||||||||||
0.07 | 205 | 125 | 50- 80 | - | - | 198 {20} | 380 {39} | 578 {59} | 760 {77} | ||||||||||||
0.08 | 245 | 145 | 50- 100 | - | - | 199{20} | 383 {39} | 581 {59} | 765 {78} | ||||||||||||
0.09 | 295 | 170 | 50- 125 | - | - | 200{20} | 385 {39} | 585 {60} | 770 {79} | ||||||||||||
0.04 | 15 | 13.4 | 7 | 56 | 49 | 0.8 | 6 | M6×6 | 3 | M6 | 70- 7 | GR (Green) BU (Blue) RD (Red) YW (Yellow) | GR: 180{18} BU: 350{36} RD: 500{51} YW: 700{71} | - | - | 223 {23} | 434 {44} | 620 {63} | 868 {89} | FCC15 | |
0.05 | 62 | 52 | 70- 10 | - | - | 232 {24} | 452 {46} | 645 {66} | 903 {92} | ||||||||||||
0.05 | 67.4 | 54.7 | 70- 12.7 | - | - | 238 {24} | 462 {47} | 660 {67} | 924 {94} | ||||||||||||
0.05 | 72 | 57 | 70- 15 | - | - | 241 {25} | 469 {48} | 670 {68} | 938 {96} | ||||||||||||
0.05 | 80 | 61 | 70- 19 | - | - | 247 {25} | 480 {49} | 685 {70} | 959 {98} | ||||||||||||
0.06 | 92 | 67 | 70- 25 | - | - | 250{25} | 487 {50} | 695 {71} | 973 {99} | ||||||||||||
0.07 | 118 | 80 | 70- 38 | - | - | 257 {26} | 501 {51} | 715 {73} | 1001 {102} | ||||||||||||
0.08 | 142 | 92 | 70- 50 | - | - | 261 {27} | 508 {52} | 725 {74} | 1015 {104} | ||||||||||||
0.09 | 172 | 108.5 | 70- 63.5 | - | - | 257 {26} | 501 {51} | 715 {73} | 1001 {102} | ||||||||||||
0.10 | 195 | 120 | 70- 75 | - | - | 261 {27} | 508 {52} | 725 {74} | 1015 {104} | ||||||||||||
0.10 | 205 | 125 | 70- 80 | - | - | 261 {27} | 508 {52} | 725 {74} | 1015 {104} | ||||||||||||
0.12 | 245 | 145 | 70- 100 | - | - | 265 {27} | 515 {53} | 735 {75} | 1029 {105} | ||||||||||||
0.14 | 295 | 170 | 70- 125 | - | - | 266{27} | 518 {53} | 740 {75} | 1036 {106} | ||||||||||||
0.07 | 19 | 17 | 8 | 56 | 49 | 1 | 5 | M6×6 | 1 | M6 | 90- 7 | OR (Orange) PR (Purple) GR (Green) BU (Blue) RD (Red) YW (Yellow) | OR: 50{ 5} PR: 100{10} GR: 300{31} BU: 500{51} RD: 700{71} YW: 900{92} | 57 {6} | 113 {12} | 339 {35} | 565 {58} | 791 {81} | 1017 {104} | FCC19 FC19 | |
0.07 | 62 | 52 | 90- 10 | 58 {6} | 116 {12} | 348 {35} | 580 {59} | 812 {83} | 1044 {106} | ||||||||||||
0.08 | 67.4 | 54.7 | 90- 12.5 | 60 {6} | 119 {12} | 357 {36} | 595 {61} | 833 {85} | 1071 {109} | ||||||||||||
0.08 | 72 | 57 | 90- 15 | 60 {6} | 120 {12} | 360 {37} | 600 {61} | 840 {86} | 1080 {110} | ||||||||||||
0.09 | 92 | 67 | 90- 25 | 62 {6} | 124 {13} | 372 {38} | 620 {63} | 868 {89} | 1116 {114} | ||||||||||||
0.11 | 118.2 | 80.1 | 90- 38.1 | 64 {7} | 127 {13} | 381 {39} | 635 {65} | 889 {91} | 1143 {117} | ||||||||||||
0.12 | 142 | 92 | 90- 50 | 64 {7} | 128 {13} | 384 {39} | 640 {65} | 896 {91} | 1152 {117} | ||||||||||||
0.14 | 172 | 108.5 | 90- 63.5 | 64 {7} | 127 {13} | 381 {39} | 635 {65} | 889 {91} | 1143 {117} | ||||||||||||
0.15 | 205 | 125 | 90- 80 | 65 {7} | 129 {13} | 387 {39} | 645 {66} | 903 {92} | 1161 {118} | ||||||||||||
0.17 | 245 | 145 | 90- 100 | 65 {7} | 130 {13} | 390 {40} | 650 {66} | 910 {93} | 1170 {119} | ||||||||||||
0.20 | 295 | 170 | 90- 125 | 66 {7} | 131 {13} | 393 {40} | 655 {67} | 917 {94} | 1179 {120} |
重量 (kg) | D | D1 | d | L | H | R | T | Ma 安装 螺孔 | Q | C 充气口 | Catalog No. | 负载N{kgf} | 适用板 | ||||||||
Type | 负载分类-S ※3 | Color Code | 初始负载 | 最大负载 | |||||||||||||||||
OR | PR | GR | BU | RD | YW | ||||||||||||||||
0.12 | 25 | 23 | 12 | 56 | 49 | 1 | 5 | M6×6 | 1 | M6 | GSU | 200- 7 | OR (Orange) PR (Purple) GR (Green) BU (Blue) RD (Red) YW (Yellow) | OR: 170{ 17} PR: 280{ 29} GR: 500{ 51} BU: 1000{102} RD: 1500{153} YW: 2000{204} | 197 {20} | 325 {33} | 580 {59} | 1160 {118} | 1740 {178} | 2320 {237} | FCC25 FC25 |
0.13 | 62 | 52 | 200- 10 | 204 {21} | 336 {34} | 600 {61} | 1200 {122} | 1800 {184} | 2400 {245} | ||||||||||||
0.13 | 67.4 | 54.7 | 200- 12.7 | 209 {21} | 344 {35} | 615 {63} | 1230 {125} | 1845 {188} | 2460 {251} | ||||||||||||
0.14 | 72 | 57 | 200- 15 | 211 {22} | 347 {35} | 620 {63} | 1240 {126} | 1860 {190} | 2480 {253} | ||||||||||||
0.16 | 92 | 67 | 200- 25 | 219 {22} | 361 {37} | 645 {66} | 1290 {132} | 1935 {197} | 2580 {263} | ||||||||||||
0.19 | 118.2 | 80.1 | 200- 38.1 | 226 {23} | 372 {38} | 665 {68} | 1330 {136} | 1995 {203} | 2660 {271} | ||||||||||||
0.20 | 142 | 92 | 200- 50 | 230 {23} | 378 {39} | 675 {69} | 1350 {138} | 2025 {206} | 2700 {275} | ||||||||||||
0.23 | 172 | 108.5 | 200- 63.5 | 228 {23} | 375 {38} | 670 {68} | 1340 {137} | 2010 {205} | 2680 {273} | ||||||||||||
0.26 | 205 | 125 | 200- 80 | 231 {24} | 381 {39} | 680 {69} | 1360 {139} | 2040 {208} | 2720 {277} | ||||||||||||
0.30 | 245 | 145 | 200- 100 | 233 {24} | 384 {39} | 685 {70} | 1370 {140} | 2055 {210} | 2740 {279} | ||||||||||||
0.34 | 295 | 170 | 200- 125 | 235 {24} | 386 {39} | 690 {70} | 1380 {141} | 2070 {211} | 2760 {281} | ||||||||||||
0.21 | 15 | 13.4 | 7 | 56 | 49 | 1 | - | 2-M6×8 | 2 | M6 | 300- 7 | GR (Green) BU (Blue) RD (Red) YW (Yellow) | GR: 800{ 82} BU: 1600{163} RD: 2400{245} YW: 3200{326} | - | - | 944 {96} | 1888 {193} | 2832 {289} | 3776 {385} | FSA32 FSD32 FFC32 FFCA32 FCQ32 FC32 | |
0.22 | 62 | 52 | 300- 10 | - | - | 976 {100} | 1952 {199} | 2928 {299} | 3904 {398} | ||||||||||||
0.23 | 67.4 | 54.7 | 300- 12.7 | - | - | 1000 {102} | 2000 {204} | 3000 {306} | 4000 {408} | ||||||||||||
0.24 | 72 | 57 | 300- 15 | - | - | 1008 {103} | 2016 {206} | 3024 {308} | 4032 {411} | ||||||||||||
0.26 | 92 | 61 | 300- 25 | - | - | 1040 {106} | 2080 {212} | 3120 {318} | 4160 {424} | ||||||||||||
0.30 | 118 | 67 | 300- 38 | - | - | 1064 {108} | 2128 {217} | 3192 {325} | 4256 {434} | ||||||||||||
0.34 | 142 | 80 | 300- 50 | - | - | 1080 {110} | 2160 {220} | 3240 {330} | 4320 {441} | ||||||||||||
0.39 | 172 | 92 | 300- 63.5 | - | - | 1072 {109} | 2144 {219} | 3216 {328} | 4288 {437} | ||||||||||||
0.44 | 205 | 108.5 | 300- 80 | - | - | 1080 {110} | 2160 {220} | 3240 {330} | 4320 {441} | ||||||||||||
0.50 | 245 | 120 | 300- 100 | - | - | 1088 {111} | 2176 {222} | 3264 {333} | 4352 {444} | ||||||||||||
0.57 | 295 | 125 | 300- 125 | - | - | 1096 {112} | 2192 {224} | 3288 {335} | 4384 {447} |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|