氮气弹簧 -底槽方型-
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧 -底槽方型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧 -底槽方型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
氮气弹簧以高压氮气作为工作介质,作为压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。该系列氮气弹簧设有OPAS、USAS、OSAS安全装置,可以保证客户的使用安全性。
产品特点
1、节省空间
备有高负载、体积小的紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高负载性能。

2、初始负载大
行程起点时即有初始负载。行程起点时即有大的初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。

3、行程丰富
行程最长可达125mm。

4、支持配管
备有支持配管的氮气弹簧及配管零件,适用于需要调整负载及确认气压的用户。
使用案例
氮气弹簧及配管应用于模具中的范例,图片选自2019热成型冲压模具用零件目录前折页-气路系统图。
氮气弹簧及配管应用于模具中
注意事项
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1538特长。
■氮气弹簧使用时的注意事项
切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。
使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。

■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为0~40℃。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧间隙0.5mm-1mm的间隙。

■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。

■防止漏气④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。

氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1517。

氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1537尺寸图。
规格表
重量
(kg)
DD1dLHeRTFGMa
安装
螺孔
JQC
充气口
负载N{kgf}Catalog No.适用板
初始负载最大负载 Type负载分类-S
纵置横置
0.72504328726215.52.0510.5852-
M8×16
203G1/89200
{938}
13500{1377}GSH1000- 10 FB50
FBA50
FBB50
FFC50
FFCA50
FT50
FTP50
FCQ50
FC50
FSA50
FSD50
0.75786513800{1407}1000- 13
0.77846813800{1407}1000- 16
0.82907114000{1428}1000- 19
0.861027714200{1448}1000- 25
0.921168414300{1458}1000- 32
0.971289014500{1479}1000- 38
1.0815210214600{1489}1000- 50
1.1817811514700{1499}1000- 63
0.282022714700{1499}1000- 75
0.3521213214700{1499}1000- 80
0.5125215214700{1499}1000-100
1.7130217714700{1499}1000-125
1.106356367262192.0510.5852-
M8×16
(φ20用)
or
4-
M8×16
(φ40用)
3G1/815300
{1560}
23700{2417}1000- 10 FB50
FBA50
FBB63
FFC63
FFCA63
FT63
FTP63
FCQ63
FC63
FSC63
FSD63
1.12786524000{2447}1000- 13
1.16846824100{2458}1500- 16
1.20907124200{2468}1500- 19
1.271027724300{2478}1500- 25
1.351168423800{2427}1500- 32
1.421289023900{2437}1500- 38
1.5615210224000{2447}1500- 50
1.7117811524100{2458}1500- 63
1.852022724200{2468}1500- 75
1.9121213224200{2468}1500- 80
2.1525215224300{2478}1500-100
2.4430217724300{2478}1500-125
1.737567457969212.5510.5854-
M8×16
403G1/823850
{2432}
38100{3885}2400- 10 FB75
FBA75
FBB75
FFC75
FFCA75
FT75
FTP75
FCQ75
FC75
FSA75
FSD75
1.77857238200{3895}2400- 13
1.82917538300{3906}2400- 16
1.87977838500{3926}2400- 19
1.961098438700{3946}2400- 25
2.081239138600{3936}2400- 32
2.181359738400{3916}2400- 38
2.3715910939200{3997}2400- 50
2.5818512239200{3997}2400- 63
2.8320913439200{3997}2400- 75
2.9121913939200{3997}2400- 80
3.2225915939300{4007}2400-100
3.6330918439300{4007}2400-125
初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。
●负载{kgf}=负载N×0.101972 ●负载{N}=负载kgf×9.80665 ●氮气充入压力  kgf/cm2=MPa×10.1972  MPa=kgf/cm2×0.0980665

重量
(kg)
DD1dLHeRTFGMa
安装
螺孔
JQC
充气口
负载N{kgf}Catalog No.适用板
初始负载最大负载 Type负载分类-S
纵置横置
3.189587609478242.5510.5854-
M8×16
603G1/842400
{4324}
61700{ 6292}GSH4200- 16 FB95
FBA95
FBB95
FFC95
FFCA95
FT95
FTP95
FCQ95
FC95
FSA95
FSD95
3.271008161700{ 6292}4200- 19
3.471128760800{ 6200}4200- 25
3.641269464300{ 6557}4200- 32
3.7913810065800{ 6710}4200- 38
4.2516211267000{ 6832}4200- 50
4.4718812567800{ 6914}4200- 63
4.7721213768000{ 6934}4200- 75
4.9622214268600{ 6995}4200- 80
5.4526216269100{ 7046}4200-100
6.0731218769600{ 7097}4200-125
5.55120112751048825.52.5510.585
4-
M10×16
803G1/866300
{6761}
89000{ 9075}6600- 16 FB120
FBA120
FBB120
FFC120
FFCA120
FT120
FTP120
FCQ120
FC120
FSA120
FSD120
5.671109191000{ 9279}6600- 19
5.911229793900{ 9575}6600- 25
6.1813610496100{ 9799}6600- 32
6.4314811098200{10014}6600- 38
6.90172122100600{10258}6600- 50
7.42198135102400{10442}6600- 63
7.90222147103400{10544}6600- 75
8.01232152104100{10615}6600- 80
8.89272172105400{10748}6600-100
9.89322197106500{10860}6600-125
关于此商品的常见问题 (FAQ)
氮气弹簧是否有安全装置?
该系列根据不同型号结构,OSAS/USAS/OPAS安装装置部分设有,对应安全装置可以减少异常时受到伤害。
是否可以对氮气弹簧加工改造?
禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气缸可否高温使用?
建议环境温度需为0~40℃,氮气弹簧表面温度不得超过80℃。
氮气弹簧安装方式?
根据客户模具设计需求,法兰有底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型、横置型主要的四种类型可选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 -底槽方型-