产品概述
将冲压模具内一个或多个氮气弹簧连接成为具有相同压力的管路系统,从使用角度看这种连接形式优点非常明显。
因为在这个管路连接系统中,只要通过一个控制表,就可以很容易地对系统中的氮气进行充放气,且不需要打开模具取出氮气弹簧后再操作。
目前这种管路系统在注塑模具上也有一定的市场化应用。
 |
(分路块-插入口G1/8型) |
目前冲压生产大量采用自动化产线,而通过管路系统上一个控制表监控多个氮缸的气压状态,完全符合智能制造的需求。
米思米所有配管零部件,均进口自意大利,产品质量可靠,选型丰富,可以降低模具后期的维保成本!
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。
2. 基本所有配管零件都是在库品,最快可当天出货(需要长度定制的扣压软管除外)。
3. 欧洲进口品,产品外观精良,品质稳定可靠。
4. 规格齐全,选型丰富,可为客户提供多种管路系统方案建议。
5. 可以保证管路系统中所有氮缸压力相同,压力大小统一可控,响应生产安全停止。
规格概述
|
LSDB-S-3-G1 | 四边形 | 2 |
LSDB-S-4-G1 | 四边形 | 3 |
LSDB-R-6-G1 | 四边形 | 5 |
LSDB-H-6-G1 | 六边形 | 5 |
LSDB-R-10-G1 | 四边形 | 9 |
LSDB-R-13-G1-1-G2 | 四边形 | 13 |
使用案例
有分路安装的管路系统 | | |
 | |  |
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。