配管零件 - 控制表 插入口G1/8型 全周保护型 -
商品
评价
详情
  • 配管零件 - 控制表 插入口G1/8型 全周保护型 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配管零件 - 控制表 插入口G1/8型 全周保护型 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
将一个或多个氮气弹簧连接成为具有相同压力的管路系统,从冲压的角度上来看,这种连接形式也是一大优点。
在管路连接系统中,通过一个控制表,就可以很容易地对系统中的氮气进行充气或放气,而不需要打开模具,取出氮气弹簧进行充放气。
米思米控制表由多种规格,M6标准型/省空间型/两面安装型/全周保护型/插入口G1/4''型。本页面重点介绍全周保护型。
产品特点
·所有氮气弹簧中的压力相同
·压力控制=调整负载
·压力的增大/减小=负载的增大/减小(通过控制表实现,即使在对气缸无直接作用的冲压操作中也不例外)
·通过压力表开关确保生产安全停止
※我们不推荐在管路系统中,氮气弹簧使用FC·FCQ等上部槽法兰进行安装,主要原因是模具工作时,氮气弹簧存在着有可能转动的危险。
相关产品
使用案例
控制表应用于模具中
控制表应用于模具中(图例非该型号控制表,仅示例)
尺寸图
■控制表
插入口G1/8''型
全周保护型-尤其适用于保护面板等的突起部。

 材质 相当于S45C
 材质 铝

产品尺寸详细尺寸图,图片选自产品官网基本信息
连接接头:
连接紧凑型用软管时,请使用LSCN-S-S-M8-M-G1(>>点击此处);
连接手动紧固型用软管时,请使用LSCN-S-S-G1-M-5.1(>>点击此处)。
※连接用内螺纹附带保护盖。连接时请取下保护盖。
※控制面板的排气口可以手动开闭,但使用扳手可以更切实地拧紧。若担心手动操作的紧固力不稳定,请使用扳手。
规格表
品牌MISUMI插入口G1/8
宽度(mm)127高度(mm)77
RoHS10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
控制表是否可以直接进行管路的充放气?
控制表设置充气口和排气口,可以直接实施压力调整,无需将管路另行整套移出处理。
控制表接口是否可转换?
此型号的插入口为G1/8,直接连接螺纹为G1/8,如其他M6等接口,通过接头转换成G1/8,即可实现使用。
需要多少Mpa的控制表,但仪表显示bar/psi,如何识别读数?
单位换算关系:1Mpa=10bar,1Mpa≈145psi
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧配管用控制表 > 配管零件 - 控制表 插入口G1/8型 全周保护型 -