产品概述
将一个或多个氮气弹簧连接成为具有相同压力的管路系统,从冲压的角度上来看,这种连接形式也是一大优点。
在管路连接系统中,通过一个控制表,就可以很容易地对系统中的氮气进行充气或放气,而不需要打开模具,取出氮气弹簧进行充放气。
米思米控制表由多种规格,M6标准型/省空间型/两面安装型/全周保护型/插入口G1/4''型。本页面重点介绍省空间型。
产品特点
·所有氮气弹簧中的压力相同
·压力控制=调整负载
·压力的增大/减小=负载的增大/减小(通过控制表实现,即使在对气缸无直接作用的冲压操作中也不例外)
·通过压力表开关确保生产安全停止
※我们不推荐在管路系统中,氮气弹簧使用FC·FCQ等上部槽法兰进行安装,主要原因是模具工作时,氮气弹簧存在着有可能转动的危险。
相关产品
使用案例
 |
控制表应用于模具中(图例非该型号控制表,仅示例) |
尺寸图
■控制表
方便与手动紧固型用软管进行连接。
①

材质 相当于S45C
②

材质 铝

连接接头:
连接紧凑型用软管时,请使用LSCN-S-S-M8-M-G1(
>>点击此处);
连接手动紧固型用软管时,请使用LSCN-S-S-G1-M-5.1(
>>点击此处)
※连接用内螺纹附带保护盖。连接时请取下保护盖。
※控制面板的排气口可以手动开闭,但使用扳手可以更切实地拧紧。若担心手动操作的紧固力不稳定,请使用扳手。
规格表