产品概述
该款产品的型号为LSHS5.1系列,是手动紧固型配管,按照接头的不同可以分为三种。
双头均为直通型,型号为LSHS5.1-SS-□
一头为直通型,另一头为L型,型号为LSHS5.1-SL-□
两头均为L型,型号为LSHS5.1-LL-□
该款产品的材质分为软管和接头,软管内面为聚丙烯,外面为聚酯,接头相当于S45C
手动紧固型配管零件的常用压力为63Mpa,最大破损压力195MPa
产品特点
第一,该产品是常温型产品,不可在高温下使用。
第二,该款产品符合最新RoHS10的标准。

第三,配管的长度可以从最小从90mm起,最大至5000mm,长度指定单位为10mm一档。
第四,产品的使用和安装都非常方便,可以在两个串联的氮气弹簧之间的任意位置上使用,最小的折弯半径为20mm,最小转弯长度80mm。
第五,可以依据客户的配管设计数据给与符合安装实际要求的合理化建议。
规格概述
|
LSHS5.1-SS | 90~5000 |
LSHS5.1-SL | 110~5000 |
LSHS5.1-LL | 110~5000 |

超过5000mm的长度请另行询价。
使用方法
第一,模具中窜连氮气弹簧之间时使用。
第二,以大于最小弯曲半径R20的半径环境。
第三,为了防止软管拉伸,给予适当的余量。
第四,防止软管扭曲连接。
使用案例
相关产品