配管零件 - 接头 紧凑型 软管分路用 -
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
配管零件 - 接头 紧凑型 软管分路用 -
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
将冲压模具内一个或多个氮气弹簧连接成为具有相同压力的管路系统,从使用角度看这种连接形式优点非常明显。
因为在这个管路连接系统中,只要通过一个控制表,就可以很容易地对系统中的氮气进行充放气,且不需要打开模具取出氮气弹簧后再操作。
目前这种管路系统在注塑模具上也有一定的市场化应用。
冲压生产大量采用自动化产线,而通过管路系统上一个控制表监控多个氮缸的气压状态,完全符合智能制造的需求。
米思米所有配管零部件,均进口自意大利,产品质量可靠,选型丰富,可以降低模具后期的维保成本!
本页商品为 软管分路用接头。软管分路时使用。
材 质 含硫复合易切削钢
表面处理 镀锌处理
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。
2. 基本所有配管零件都是在库品,最快可当天出货(需要长度定制的扣压软管除外)。
3. 欧洲进口品,产品外观精良,品质稳定可靠。
4. 规格齐全,选型丰富,可为客户提供多种管路系统方案建议。
5. 可以保证管路系统中所有氮缸压力相同,压力大小统一可控,响应生产安全停止。
订货范例
型号
LSCN-S-T-M8-M-M8
LSCN-S-X-M8-M-M8
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
相关产品
配管零件 -接头 紧凑型-
配管零件 -接头 紧凑型-
配管零件 -软管-
型号:
LSCN-S-S-M8-M-G1
型号:
LSCN-S-L-M6-M-M8
型号:
LSHS5.1-LL
尺寸图
材 质 含硫复合易切削钢
表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm
材 质 含硫复合易切削钢
表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该转换接头是否可以与其他品牌氮气弹簧连接使用?
不可以,即使是同规格的产品与米思米标准品也可能存在细微差异。建议采用米思米原厂型号进行保养替换,混用管路系统不在米思米的售后维保范围内。
紧凑型管路系统是否适用于米思米所有氮气弹簧?
不是的,米思米氮气弹簧缸体外径<95毫米的推荐使用此管路系统,外径≥95毫米的建议使用手动紧固型管路系统。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
压力源
>
氮气弹簧
>
氮气弹簧配管用接头
>
配管零件 - 接头 紧凑型 软管分路用 -
您还有
2
项规格未选
配管零件 - 接头 紧凑型 软管分路用 -
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738225018895
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738225018895