• 配管零件 - 接头 紧凑型 软管延长用 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配管零件 - 接头 紧凑型 软管延长用 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
配管零件 -接头 紧凑型--产品概述
■软管延长用接头
用于软管与软管连接时。
订货范例
型号
LSCN-S-S-M8-M-M8
LSCN-S-L-M8-M-M8
发货日

在当前页面选定型号后可查看

相关产品
配管零件 -接头 手动紧固型- 配管零件 -控制表- 配管零件 -接头 紧凑型-
配管零件 -接头 手动紧固型- -相关图片 配管零件 -控制表--相关图片 配管零件 -接头 紧凑型--相关图片
型号: LSCN-S-S-G2-F-M6 型号: LSCT-H 型号: LSCN-S-T-M8-M-M8

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材       质    含硫复合易切削钢
表面处理    镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm
配管零件 -接头 紧凑型--尺寸图
材       质    含硫复合易切削钢
表面处理    镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm
配管零件 -接头 紧凑型--尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧配管用接头 > 配管零件 - 接头 紧凑型 软管延长用 -
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页