型号 | ST |
DABPT | 150 |
辊式输送装置 -M5安装螺栓型- | 辊式输送装置 -M6安装螺栓型- | 辊式输送装置 -M12安装螺栓型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GCE | 型号: GCR | 型号: GCW |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 底板 | 1 | SS400 相当 |
② | 托架 | 1 | SS400 相当 |
③ | 面板 | 1 | SS400 相当 |
④ | 固定板 | 1 | SS400 相当 |
⑤ | 导向杆 | 1 | S45C |
⑥ | 导套座 | 1 | SS400 相当 |
⑦ | 导套 | 2 | 自润滑加工 |
⑧ | 限位开关 | 1 | |
⑨ | 连接销 | 1 | S45C |
⑩ | 止动销 | 1 | S45C |
⑪ | 链条 | 1 | 长度200mm |
⑫ | 外罩 | 1 | SPC |
⑬ | 外罩 | 1 | SPC |
⑭ | 气缸 | 1 | 特殊品 |
L | L1 | Catalog No. | 行程ST |
395 | 340 | DABPT | 150 |
495 | 440 | 250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|