顶料组件 -袖珍型-
商品
评价
详情
  • 顶料组件 -袖珍型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料组件 -袖珍型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
Catalog No. (D)-ST
MALT 40-100
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
使用案例-顶料组件 -袖珍型-
●气缸的实际输出
 气压500kPa
约600×0.7=420N
相关产品
顶料导柱组件 -浮动式- 翻边顶料器配套零件 预压销 键槽型凸模用固定键 -长型-
顶料导柱组件 -浮动式--相关图片 翻边顶料器配套零件 预压销-相关图片 键槽型凸模用固定键 -长型--相关图片
型号: LGPF 型号: FLAP 型号: PSKW
尺寸图
No.
名称顶料板安装底板导套导向杆连接块垫块缓冲块气缸螺母螺母内六角螺栓内六角螺栓平垫圈弹簧垫片内六角螺栓
数量111111211142112
材质、备注SS400 相当SS400 相当FC250 自润滑加工S45C HRC50~60SS400 相当SS400 相当聚氨酯AIRTAC制M20M24M6M12×35M20用M24用M8×30

顶料行程ST102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250
固定块高度H4030201040302010403020104030201040302010
气缸行程50100150200250
尺寸图-顶料组件 -袖珍型-
规格表
Catalog No.气缸直径 (D)顶料行程ST
指定单位10mm
MALT4010~ 50
60~100
110~150
160~200
210~250
追加工
追加工-顶料组件 -袖珍型-