顶料组件 -平面顶料型-
商品
评价
详情
  • 顶料组件 -平面顶料型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料组件 -平面顶料型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
品名:顶料组件 -平面顶料型-
型号:HAMMR
产品特点
气缸的实际输出
气压500kPa
φ40 : 约600×0.7=420N
φ63 : 约1500×0.7=1050N
产品符合最新RoHS10的标准。RoHS图标
订货范例
型号 D-ST
HAMMR 40-100
使用案例
顶料组件 -平面顶料型-:相关图像
DLAB
40758550
63909560
相关产品
顶料组件用气缸 顶料组件气缸直径63mm 顶料组件袖珍型
顶料组件用气缸 顶料组件气缸直径63mm 顶料组件袖珍型
型号: LTHCS 型号: HAMMD63/HAMMG63 型号: MALT40
尺寸图
顶料组件 -平面顶料型-:相关图像
No.名称数量材质、备注
顶料板1SS400 相当
安装底板1SS400 相当
导套2FC250 自润滑加工
导向杆2S45C HRC50~60
气缸1AIRTAC制(D=40用)
AIRTAC制(D=63用)
连接块1S45C
内六角螺栓4M6×35 (D=40用)
M8×35 (D=63用)
内六角螺栓4M12×35
螺母2M35
规格表
H1H2RCWW1W2W3W4LL1Catalog No.气缸直径 D行程 ST
93
(AIRTAC)
88
(SMC)
521/42702402151901207545HAMMR4050
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
96
(AIRTAC)
98
(SMC)
753/829026023521514590706350
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
追加工
顶料组件 -平面顶料型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该产品的气缸是什么品牌的?
HAMMR的默认气缸是AIRTAC制的。如果希望换成SMC的可以选择S追加工。两种气缸的外形尺寸不同,请注意。
该产品需要配什么尺寸的气管接头?
此产品气缸直径是40的时候,接口尺寸Rc1/4;气缸直径是60的时候,接口尺寸Rc3/8。