Catalog No. (D) | - | ST |
HAMMD 80 | - | 120 |
Catalog No. (D) | - | T |
HAMMG 80 | - | 20 |
18 | 天发货 |
圆线螺旋弹簧 -WB 25%压缩量- | 圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-【模具用标准零件】 | 厚板冲裁用定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/弹簧&销加强型/WPC®处理- | ||
型号: WB | 型号: WL | 型号: W-AHJAL-C |
No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
名称 | 顶料板 | 安装底板 | 导套 | 导向杆 | 连接块 | 垫块 | 缓冲块 | 气缸 | 螺母 | 内六角螺栓 | 内六角螺栓 | 平垫圈 | 弹簧垫片 | 内六角螺栓 |
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
材质、备注 | SS400 相当 | SS400 相当 | FC250 自润滑加工 | S45C HRC50~60 | S45C | SS400 相当 | 聚氨酯 | AIRTAC制 | M24 | M10 | M12×35 | M24用 | M24用 | M8×30 |
顶料行程ST | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
固定块高度H | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - |
气缸行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Catalog No. | 气缸直径 (D) | 顶料行程ST 指定单位10mm |
HAMMD | 80 | 10~ 50 |
60~100 | ||
110~150 | ||
160~200 | ||
210~250 |
Catalog No. | (D) | 顶料行程ST 指定单位10mm |
HAMMG | 80 | 10 |
20 | ||
30 | ||
40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|