顶料组件(气缸直径40mm)
商品
评价
详情
  • 顶料组件(气缸直径40mm)
  • 顶料组件(气缸直径40mm)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料组件(气缸直径40mm)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
Catalog No.  (D)-ST
HAMMD 40-110
Catalog No.  (D)-T
HAMMG 40-30
发货日
●HAMMD
在当前页面选定型号后可查看
●HAMMG
18天发货
上海·广州发货
数量≥11时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-顶料组件(气缸直径40mm)
●气缸的实际输出
 气压500kPa
约600×0.7=420N
相关产品
单动翻边机构组件 标准型油缸-SD·FA·FB·LA- 顶料组件(气缸直径80mm)
单动翻边机构组件-相关图片 标准型油缸-SD·FA·FB·LA--相关图片 顶料组件(气缸直径80mm)-相关图片
型号: MSHU 型号: C-MHOBS 型号: HAMMD80
尺寸图
No.
名称顶料板安装底板导套导向杆连接块垫块缓冲块气缸螺母螺母内六角螺栓内六角螺栓平垫圈弹簧垫片内六角螺栓
数量112211211244122
材质、备注SS400 相当SS400 相当FC250 自润滑加工S45C HRC50~60SS400 相当SS400 相当聚氨酯AIRTAC制M20M24M6M12×35M20用M24用M8×30
 
顶料行程ST102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250
固定块高度H4030201040302010403020104030201040302010
气缸行程50100150200250
 
尺寸图-顶料组件(气缸直径63mm)
尺寸图-顶料组件(气缸直径63mm)尺寸图材质  SS400相当
规格表
Catalog No.气缸直径 (D)顶料行程ST
指定单位10mm
HAMMD4010~ 50
60~100
110~150
160~200
210~250
Catalog No.(D)顶料行程ST
指定单位10mm
HAMMG4010
20
30
40
追加工
追加工-顶料组件(气缸直径40mm)