Catalog No. (D) | - | ST |
HAMMC 40 | - | 150 |
气缸直径 (D) | L | A | B |
40 | 75 | 85 | 50 |
63 | 90 | 95 | 60 |
顶料组件 | 顶料组件(气缸直径40mm) | 顶料组件 -袖珍型- | ||
型号: CLTH | 型号: HAMMD40 | 型号: MALT40 |
No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ||
名称 | 顶料板 | 安装底板 | 导套 | 导向杆 | 气缸 | 连接块 | 内六角螺栓 | 螺母 | 螺母 | 内六角螺栓 | 平垫圈 | 弹簧垫片 | ||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
材质、备注 | SS400 相当 | SS400 相当 | FC250自润滑加工 | S45C HRC50~60 | AIRTAC制(D=40用) | AIRTAC制(D=63用) | SS400 相当 | M6(D=40用) | M8(D=63用) | M20 | M24 | M12×35 | M20用 | M24用 |
H1 | H2 | RC | D1 | W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | L | L1 | L2 | L3 | Catalog No. | 气缸直径 (D) | 行程 ST |
138 | 130 | 1/4 | 52 | 270 | 240 | 215 | 190 | 66 | 60 | 120 | 75 | 45 | 25 | 28 | HAMMC | 40 | 50 |
163 | 155 | 75 | |||||||||||||||
188 | 180 | 100 | |||||||||||||||
213 | 205 | 125 | |||||||||||||||
238 | 230 | 150 | |||||||||||||||
263 | 255 | 175 | |||||||||||||||
288 | 280 | 200 | |||||||||||||||
313 | 305 | 225 | |||||||||||||||
338 | 330 | 250 | |||||||||||||||
363 | 355 | 275 | |||||||||||||||
388 | 380 | 300 | |||||||||||||||
148 | 130 | 3/8 | 75 | 290 | 260 | 235 | 215 | 96 | 70 | 145 | 90 | 70 | 30 | 32 | 63 | 50 | |
173 | 155 | 75 | |||||||||||||||
198 | 180 | 100 | |||||||||||||||
223 | 205 | 125 | |||||||||||||||
248 | 230 | 150 | |||||||||||||||
273 | 255 | 175 | |||||||||||||||
298 | 280 | 200 | |||||||||||||||
323 | 305 | 225 | |||||||||||||||
348 | 330 | 250 | |||||||||||||||
373 | 355 | 275 | |||||||||||||||
398 | 380 | 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|