No. | 名称 | 数量 | ![]() |
① | 滑动导向杆 | 1 | FCD450+石墨 |
② | 挡块 | 1 | S45C+石墨 |
③ | 弹簧 | 1 | 米思米 |
型号 | - | S | - | ③弹簧 |
FLSE | - | 80 | - | L |
FLSEP | - | 90 | ||
FLSESE |
翻边顶料器配套零件 顶料块 | 翻边顶料器配套零件 后限位块 | 翻边顶料器配套零件 预压销 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FLOLB/FLOLBA/FLOLBB | 型号: FLORG | 型号: FLAP |
价格说明
行程S (mm) | H1 | H2 | H3 | X-SWF | X-SWL | ||
h1 | h2 | h1 | h2 | ||||
15 | 170 | 96 | 100 | 125 | 10 | 125 | 10 |
40 | 75 | 125 | 10 | ||||
60 | 55 | 140 | 25 | ||||
80 | 200 | 120 | 65 | 155 | 10 | 205 | 60 |
90 | 55 | ||||||
100 | 45 |
行程S (mm) | ③弹簧 X-SWF40 | ③弹簧 X-SWL40 | ||||||||
自由长度 | 安装时 | 最终时 | 自由长度 | 安装时 | 最终时 | |||||
长度 | 负载(N) | 长度 | 负载(N) | 长度 | 负载(N) | 长度 | 负载(N) | |||
15 | 150 | 121 | 484 | 106 | 735 | 150 | 121 | 1024 | 106 | 1553 |
40 | 175 | 146 | 415 | 987 | 175 | 146 | 876 | 106 | 2084 | |
60 | 200 | 166 | 425 | 1175 | 200 | 181 | 504 | 121 | 2094 | |
80 | 250 | 210 | 400 | 130 | 1200 | 300 | 260 | 704 | 180 | 2112 |
90 | 220 | 300 | 270 | 528 | ||||||
100 | 230 | 200 | 280 | 352 |
型号 | 行程S | ③弹簧 |
FLSE FLSEN | 15 | X-SWF X-SWL |
40 | ||
60 | ||
80 | ||
90 | ||
100 |
型号 | 行程S |
FLSEP(FLSE用) FLSENP(FLSEN用) | 15 |
40 | |
60 | |
80 | |
90 | |
100 |
型号 |
FLSES |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|