No. | 名称 | 数量 | ![]() |
① | 滑动导向杆 | 1 | FC250 |
② | 挡块 | 1 | S45C+石墨 |
③ | 弹簧 | 1 | 米思米 |
④ | 垫圈 | 1 | S45C |
型号 | D | 行程S | ③弹簧 |
FLOE FLOEN | 65 | 50 | X-SWF X-SWL |
80 | 80 | ||
120 |
型号 | D | 行程S |
FLOEP(FLOE用) FLOENP(FLOEN用) | 65 | 50 |
80 | 80 | |
120 |
型号 | 公称尺寸(D) |
FLOES | 65 |
80 |
型号 | 公称尺寸(D) |
FLOEW | 65 |
型号 | - | D | - | S | - | ③弹簧 |
FLOE | - | 80 | - | 120 | - | L |
FLOEP | - | 65 | - | 50 | ||
FLOES | - | 80 | ||||
FLOEW | - | 80 |
翻边顶料器配套零件 顶料块 | 翻边顶料器配套零件 后限位块 | 翻边顶料器配套零件 预压销 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FLOLB/FLOLBA/FLOLBB | 型号: FLORG | 型号: FLAP |
价格说明
D | 行程S (mm) | H1 | H2 | H3 | X-SWF时 | X-SWL时 | t | D1 | d1 | d2 | L1 | L2 | R1 | R2 | W | W1 | 弹簧 | ||
h1 | h2 | h1 | h2 | 外径 | |||||||||||||||
65 | 50 | 90 | 55 | 20 | 115 | 155 | 115 | 155 | 10 | 63 | 37 | 13 | 25 | 25 | 39 | 40 | 68 | 48 | 35 |
80 | 80 | 140 | 85 | 50 | 165 | 230 | 165 | 230 | 15 | 78 | 53 | 18 | 32 | 30 | 49 | 49 | 80 | 54 | 50 |
120 | 180 | 125 | 195 | 285 | 240 | 330 | 30 |
D | 行程S(mm) | ③螺旋弹簧 X-SWF | ③螺旋弹簧 X-SWL | ||||||||
自由长度 | 安装时 | 最终时 | 自由长度 | 安装时 | 最终时 | ||||||
65 | 50 | 175 | 155 | 220 | 105 | 770 | 175 | 155 | 462 | 105 | 1617 |
80 | 80 | 250 | 230 | 314 | 150 | 1570 | 250 | 230 | 662 | 150 | 3310 |
120 | 300 | 285 | 197 | 165 | 1769 | 350 | 330 | 474 | 210 | 3318 |
型号 | D | 行程S | ③弹簧 |
FLOE FLOEN | 65 | 50 | X-SWF X-SWL |
80 | 80 | ||
120 |
型号 | D | 行程S |
FLOEP(FLOE用) FLOENP(FLOEN用) | 65 | 50 |
80 | 80 | |
120 |
型号 | 公称尺寸(D) |
FLOES | 65 |
80 |
型号 | 公称尺寸(D) |
FLOEW | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|