型号 | S |
FLSHF | 50 |
斜楔组件 MEVN50(θ=00-70) | 可选型固定块组件 -紧凑型 气动式- | 斜楔上挡板 -钢型 无油加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEVN50 | 型号: SLC-EA | 型号: CUPS52-100 |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 基座 | 1 | FC250 |
② | 滑动导向杆 | 1 | FCD450+石墨 |
③ | 顶料块 | 1 | S45C |
④ | 挡块 | 1 | S45C+石墨 |
⑤ | 弹簧 | 1 | X-SWF35-150 |
⑥ | 内六角螺钉 | 2 | M12×20 |
⑦ | 内六角螺钉 | 1 | M8×20 |
⑧ | 定位销 | 2 | φ8×30 |
弹簧 | 安装时 | 最终时 | Catalog No. | 行程S (mm) | |||
外径(mm) | 自由长度(mm) | 长度(mm) | 初始负载(N) | 长度(mm) | 最大负载(N) | ||
35 | 150 | 138 | 154 | 88 | 794 | FLSHF | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|