型号 | S |
FLOF | 60 |
端子转接盒 -100- | 刻印凸模座(1~34个装) | 模具固定板 | ||
型号: JBX | 型号: 23SET-MMDD-HCFS | 型号: DKP |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 滑动导向杆 | 1 | FCD450 |
② | 基座 | 1 | FC250 |
③ | 挡块 | 1 | S45C+石墨 |
④ | 弹簧 | 1 | 米思米 |
⑤ | 内六角螺钉 | 2 | M16×60 |
S | D1 | D2 | d1 | d2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | L1 | L2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | W1 | W2 | W3 |
60 | 60 | 80 | 65 | 20 | 150 | 67.5 | 15 | 40 | 55 | 135 | 160 | 25 | 30 | 40 | 55 | 65 | 155 | 82 | 84 | 125 |
80 | 65 | 85 | 70 | 20 | 185 | 97.5 | 15 | 40 | 75 | 170 | 195 | 25 | 30 | 40 | 55 | 65 | 160 | 87 | 89 | 130 |
120 | 75 | 95 | 80 | 30 | 240 | 122.5 | 20 | 45 | 95 | 220 | 250 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | 170 | 97 | 99 | 140 |
弹簧 | 安装时 | 最终时 | Catalog No. | 行程S (mm) | ||
长度(mm) | 负载(N) | 长度(mm) | 负载(N) | |||
X-SWF40-200 | 175 | 313 | 115 | 1063 | FLOF | 60 |
X-SWL40-250 | 235 | 318 | 155 | 2014 | 80 | |
X-SWF50-350 | 320 | 336 | 200 | 1680 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|