型号 | - | 表面处理 | - | 止动圈弹簧 |
CML01 0519 | ||||
CML 01 8032 | - | B | - | SP |
15 | 天发货 |
吊环螺栓 -垂吊用- | 吊杆 | 吊钩 -板型- | ||
型号: CHI6 | 型号: HLFB25 | 型号: CHP10 |
P | H | L | D | M | NAAMS代码 | Catalog No. | 表面处理 | 止动圈弹簧 | |
系列名 | No. | ||||||||
35 | 125 | 165 | 45 | 10 | L013512 | CML01 | 3512 | 不标注(无) B(四氧化三铁保护膜) | 不标注(无) SP(止动圈追加弹簧) |
50 | 190 | 230 | 63 | 10 | L015019 | 5019 | |||
63 | 280 | 320 | 76 | 10 | L016328 | 6328 | |||
80 | 320 | 370 | 89 | 15 | L018032 | 8032 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|