自润滑导套 -NAAMS标准 G71系列-
商品
评价
详情
  • 自润滑导套 -NAAMS标准 G71系列-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑导套 -NAAMS标准 G71系列-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
在汽车覆盖件模具及大件冲压模具中频繁使用圆形导向
其中模架、卸料板导向通常都有使用自润滑导套方式
很多承制的出口模具都要求采用更高标准的NAAMS导套(如下图所示)
产品概述
产品概述
(NAAMS自润滑导套方式)
目前模具加工已经实现NC化,加工精度和制作工艺已趋于稳定和提高为前提
米思米NAAMS自润滑导套,产品精度可靠,尺寸稳定,可以削减模具导向的装配工时和模具制作费用!
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。

2. 选用优质高力黄铜、石墨,使导套在导向性能上的耐用性大大加强,并具有美丽的金属光泽。

3. 精车加工后,其韧性、光洁度及其定位性能优良。

4. 尺寸精度高,品质稳定,规格齐全。
规格概述
导套类型内径规格(mm)
NAAMS自润滑导套CMG7125/32/40/50/63/80/100/125
使用案例
安装方式-卸料板导向用用于成型、冲孔模具的案例
使用案例使用案例因该系列的导套尺寸公差采用NAAMS标准,必须和NAAMS导柱配合使用。
建议选用CMG51 NAAMS标准系列导柱。
导套直接轻敲装入模具并锁付防脱块
相关产品
导柱 -NAAMS标准-导套防脱块 -省空间型-导套防脱块
导柱导套防脱块 -省空间型-导套防脱块
NAAMS导柱;与NAAMS导套配套使用,选型宽泛NAAMS导套防脱块;与NAAMS导套配套使用,节省空间NAAMS导套防脱块;与NAAMS导套配套使用,节省空间
尺寸图
尺寸图材质:高力黄铜
   石墨(镶嵌)
规格表
D1D2D3LL1NAAMS代码Catalog No.
系列名No.
253240404G712540CMG712540
324050504G7132503250
405063555G7140554055
506371636G7150635063
638090758G7163756375
801001129010G7180908090
10012514011512G7110111011
12516018013812G7112131213
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以用市场上同样规格的导套来替换?
不推荐,即使同规格的导套,其加工精度和公差带与米思米标准品也可能会有差异。建议采用米思米原厂型号进行保养替换。
是否可以在导套上追加工?
不推荐,该导套采用北美汽车工业标准制作,都是客户特殊指定的产品,基本覆盖了目前的设计选型需求,如果实在超出选型范围的,可以特注非标对应。
是否可以和GPM导柱配套使用?
不可以,虽然米思米官网目录上公差带是间隙配合的,但结合客户实际加工精度要求,这个配合会有卡顿现象,推荐选用米思米原厂NAAMS导柱(CMG51)进行配套使用,确保高精度下的滑配自如。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > NAAMS > NAAMS导向零件 > 自润滑导套 -NAAMS标准 G71系列-