导套类型 | 内径规格 |
NAAMS自润滑导套CMG61 | 25/32/40/50/63/80/100/115/125 |
NAAMS导柱 | NAAMS导套防脱块 | NAAMS导套防脱块 |
与NAAMS导套配套使用,选型宽泛 | 与NAAMS导套配套使用,节省空间 | 与NAAMS导套配套使用,节省空间 |
![]() | ![]() | ![]() |
D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | R | NAAMS代码 | Catalog No. | |
系列名 | No. | |||||||||
25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 30 | 4 | 3 | G612540 | CMG61 | 2540 |
32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 4 | 3 | G613250 | 3250 | |
40 | 50 | 63 | 50 | 63 | 50 | 5 | 3 | G614063 | 4063 | |
50 | 63 | 71 | 63 | 71 | 56 | 6 | 5 | G615071 | 5071 | |
63 | 80 | 90 | 80 | 80 | 63 | 8 | 6 | G616380 | 6380 | |
80 | 100 | 112 | 100 | 100 | 80 | 10 | 8 | G618010 | 8010 | |
100 | 125 | 140 | 125 | 125 | 106 | 12 | 10 | G611012 | 1012 | |
115 | 140 | 155 | 140 | 140 | 120 | 12 | 10 | G611114 | 1114 | |
125 | 160 | 180 | 160 | 160 | 132 | 12 | 12 | G611216 | 1216 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|