型号 | L | - | R/L | |
MHDFCDB | - | 25 | - | L |
翻边机构组件 | 驱动块 |
MSHU MPHU45 MPHU55 | MHDFCDA |
MCHU | MHDFCDB |
角用翻边机构组件 -防止二次连冲型- | 驱动块 -翻边机构组件MCHU用-窄型- | 驱动块 -翻边机构组件MSHU MPHU45 MPHU55用-宽型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MCHU | 型号: MHDB | 型号:MHDFCDA |
No. | 名称 | 数量 | 材质、备注 |
① | 基座 | 1 | FCD600 相当 |
② | 驱动板 | 1 | SS400 |
③ | 楔块 | 1 | S45C HRC50~ |
④ | 内六角螺栓 | 2 | M10×30 |
⑤ | 内六角螺栓 | 2 | M8×75 |
⑥ | 弹簧垫片 | 2 | M10用 |
⑦ | 弹簧垫片 | 2 | M8用 |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Catalog No. | L | R/L |
142 | 130 | 35 | 65 | 80 | 55 | MHDFCDB | 10 15 20 25 | R·L |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|